1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคสพลาสติกขนาดพกพา CS

เคสพลาสติกขนาดพกพา CS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 114.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดสมาร์ทโฟน CSS115 ใช้แบตเตอรี่กระดุม 2 ชิ้น (CR2032) และมีรุ่น N ที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน
· รุ่นแบตเตอรี่กระดุมสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่าย (CR2032)
· ใช้ขั้วต่อที่มีมาให้โดยการบัดกรีเข้ากับแผงวงจร
· มีให้เลือก 3 ขนาด 6 รุ่น และ 2 สี (สีขาว/สีดำ)
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้กับอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น รีโมทคอนโทรล อุปกรณ์ไร้สาย และเครื่องมือวัดพื้นฐาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
CS75-BSALE
CS75-WSALE
CS75N-BSALE
CS75N-WSALE
CS90-B
CS90-W
CS90N-B
CS90N-WSALE
CS115-B
CS115-W
CS115N-B
CS115N-WSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
สเปค สี
(ตัวเครื่อง)
แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้

฿ 152.62

฿ 76.17

CS PORTABLE PLASTIC CASE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103575สีดำCR2032 × 1

฿ 152.62

฿ 76.17

CS PORTABLE PLASTIC CASE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103575สีขาวCR2032 × 1

฿ 119.90

฿ 59.07

CS PORTABLE PLASTIC CASE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103575สีดำไม่มีโครงสร้างแบตเตอรี่

฿ 119.90

฿ 59.07

CS PORTABLE PLASTIC CASE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103575สีขาวไม่มีโครงสร้างแบตเตอรี่

฿ 159.10

CS PORTABLE PLASTIC CASE 1 ชิ้น 4 วัน 104590สีดำCR2032 × 1

฿ 159.10

CS PORTABLE PLASTIC CASE 1 ชิ้น 4 วัน 104590สีขาวCR2032 × 1

฿ 114.71

CS PORTABLE PLASTIC CASE 1 ชิ้น 4 วัน -4590สีดำไม่มีโครงสร้างแบตเตอรี่

฿ 126.24

฿ 62.50

CS PORTABLE PLASTIC CASE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104590สีขาวไม่มีโครงสร้างแบตเตอรี่

฿ 193.64

CS PORTABLE PLASTIC CASE 1 ชิ้น 3 วัน 1063115สีดำCR2032 × 2

฿ 193.64

CS PORTABLE PLASTIC CASE 1 ชิ้น 3 วัน 1063115สีขาวCR2032 × 2

฿ 132.29

CS PORTABLE PLASTIC CASE 1 ชิ้น 4 วัน -63115สีดำไม่มีโครงสร้างแบตเตอรี่

฿ 144.34

฿ 71.91

CS PORTABLE PLASTIC CASE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1063115สีขาวไม่มีโครงสร้างแบตเตอรี่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน กล่องควบคุม H(มิลลิเมตร) 12 วัสดุ เรซิ่น ABS
ระดับการป้องกัน (IP) NA ฐานรองติดตั้ง มีรายการเสริม ตำแหน่งการติดตั้ง ไม่ได้ระบุ
มาตรฐาน UL การมีอยู่ของ กุญแจ NA ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10-60
ตัวเองดับเพลิง(UL94) HB (วัสดุ ABS)