(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอล I/O ระยะไกลที่รับรู้ ระบบสื่อสาร ความเร็วสูงเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอล มินอล I/O ดิจิตอล: ดำเนินการ Input/Output ของสัญญาณ ON/OFF แบบดิจิทัล
· ติดตั้ง บล็อค ขั้วต่อแบบหัวสกรู แบบถอดได้เพื่อการบำรุงรักษาที่ดีขึ้น
· สามารถติดตั้งยูนิตขยายได้ (สามารถติดตั้ง อุปกรณ์ต่อขยาย ได้หนึ่งยูนิตต่อยูนิต)
· สามารถเปลี่ยนเวลาตอบสนองอินพุตได้เพื่อให้ได้การประมวลผลความเร็วสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เทอร์มินัล I/O เทอร์มินอล สำหรับ EtherCAT
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนอินพุต (จุด) | จำนวนเอาต์พุต (จุด) | การประมวลผลทั่วไปของ I / O ภายใน (ขั้วกระแสไฟฟ้า ประเภท Input/Output ฯลฯ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,711.00 ฿ 11,748.20 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | - | รองรับการใช้งาน NPN | ||
฿ 14,656.00 ฿ 11,717.47 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | - | รองรับการใช้งาน NPN | ||
฿ 14,131.00 ฿ 9,609.08 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | - | รองรับการใช้งาน PNP | ||
฿ 14,735.00 ฿ 11,761.48 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | - | รองรับการใช้งาน PNP | ||
฿ 14,665.00 ฿ 11,721.73 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | - | รองรับการใช้งาน PNP | ||
฿ 20,942.00 ฿ 14,770.39 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 32 | - | รองรับการใช้งาน NPN | ||
฿ 20,960.00 ฿ 14,780.99 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 32 | - | รองรับการใช้งาน PNP | ||
฿ 19,075.00 ฿ 13,465.04 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 8 | 8 | รองรับการใช้งาน NPN | ||
฿ 14,711.00 ฿ 11,748.20 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | 8 | รองรับการใช้งาน NPN | ||
฿ 14,656.00 ฿ 11,717.47 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | 8 | รองรับการใช้งาน NPN | ||
฿ 18,255.02 ฿ 9,129.34 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 8 | รองรับการใช้งาน PNP | ||
฿ 22,750.00 ฿ 16,059.23 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 8 | 8 | รองรับการใช้งาน PNP | ||
฿ 32,375.00 ฿ 22,853.51 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 16 | 16 | รองรับการใช้งาน NPN | ||
฿ 32,375.00 ฿ 22,853.51 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 16 | 16 | รองรับการใช้งาน PNP | ||
฿ 26,877.05 ฿ 17,134.12 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 16 | รองรับการใช้งานรีเลย์ | ||
฿ 19,075.00 ฿ 13,465.04 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | - | 16 | รองรับการใช้งาน NPN | ||
฿ 22,750.00 ฿ 16,059.23 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | - | 16 | รองรับการใช้งาน NPN | ||
฿ 14,653.00 ฿ 11,715.07 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 16 | รองรับการใช้งาน NPN | ||
฿ 22,441.00 ฿ 13,464.60 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | 16 | รองรับการใช้งาน PNP | ||
฿ 22,750.00 ฿ 16,059.23 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | 16 | รองรับการใช้งาน PNP | ||
฿ 21,613.00 ฿ 15,256.62 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | 16 | รองรับการใช้งาน PNP | ||
฿ 32,375.00 ฿ 22,853.51 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | 32 | รองรับการใช้งาน NPN | ||
฿ 32,375.00 ฿ 22,853.51 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | 32 | รองรับการใช้งาน PNP |
กำลังโหลด …
ชนิด | สถานีควบคุม I/O ระยะไกล | เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ | EtherCAT | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร |
---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เทอร์มินอลบล็อค/ คอนเนคเตอร์ | วิธีการติดตั้ง | เมาท์ DIN | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง