1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่ออินพุตเอ็นโค้ดเดอร์ GX
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
    ฿ 51,450.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอล ต่ออินพุต เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ที่รองรับ EtherCAT ซึ่งให้ อุปกรณ์ควบคุม ที่รวดเร็วและแม่นยำ
[คุณสมบัติ]
· มี เครื่องนับจำนวน 2 ตัว นับพัลส์ในช่วง 32 บิต
· เครื่องวัดความถี่ พัลส์อินพุตสูงสุดคือ 4 MHz (อินพุตไลน์ ชุดขับมอเตอร์ คูณด้วย 4)
· อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วสูงและแม่นยำสามารถทำได้ด้วย การเชื่อมต่อสายไฟ เครือข่าย EtherCAT ความเร็วสูงพิเศษ
· คุณสามารถเลือกอินพุต เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ (GX-EC0211) หรืออินพุตไลน์ ชุดขับมอเตอร์ (GX-EC0241)
· มีอินพุตสลักภายนอก 2 กลอนล็อค และอินพุตรีเซ็ต 1 ช่อง
· สามารถเลือกการตั้งค่า สวิตช์แบบหมุน และการตั้ง เครื่องมือ สำหรับที่อยู่โหนดได้
· ใน เคส ของการตั้ง สวิตช์แบบหมุน การตั้งค่าจะง่ายดาย และการระบุโหนดระหว่าง งานซ่อมบำรุง ก็ทำได้ง่าย
· ติดตั้ง บล็อค ขั้วต่อแบบหัวสกรู แบบถอดได้เพื่อการบำรุงรักษาที่ดีขึ้น

รหัสสินค้า
GX-EC0211SALE
GX-EC0241SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการประมวลผลทั่วไปของ I / O ภายใน (ขั้วกระแสไฟฟ้า ประเภท Input/Output ฯลฯ )

฿ 51,450.00

฿ 36,318.56

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 38 วัน รองรับการใช้งาน NPN

฿ 51,450.00

฿ 36,318.56

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 38 วัน รองรับการใช้งาน PNP

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สถานีควบคุม I/O ระยะไกล เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ EtherCAT ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เทอร์มินอลบล็อค/ คอนเนคเตอร์ วิธีการติดตั้ง เมาท์ DIN มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA
จำนวนอินพุต(จุด) 2