1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อ I/O อนาล็อก GX

ขั้วต่อ I/O อนาล็อก GX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,925.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอล อนาล็อก รองรับการใช้งาน EtherCAT พร้อม เทอร์มินอลบล็อค ชนิดสกรู
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปลี่ยนช่วงอินพุต (หรือช่วง เอาต์พุต ) ได้อย่างง่ายดายเพียงตั้งค่า สวิตช์
· ติดตั้ง เทอร์มินอลบล็อค ล็อคชนิดสกรูที่ถอดออกได้เพื่อการบำรุงรักษาที่ดีขึ้น
· มี ฟังก์ชั่น การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แบบตั้งค่าได้ ตั้งแต่ 100µs ถึง 64 ms (อินพุตเท่านั้น)
· ฟังก์ชั่น ชั่น ตรวจจับการขาดของ ขดลวด (อินพุตเท่านั้น เมื่อใช้กับ 1-5 V, 4-20 mA)
· สามารถเลือกการตั้งค่า สวิตช์แบบหมุน และการตั้ง เครื่องมือ สำหรับที่อยู่โหนดได้
· ใน เคส ของการตั้ง สวิตช์แบบหมุน การตั้งค่าจะง่ายดาย และการระบุโหนดระหว่าง งานซ่อมบำรุง ก็ทำได้ง่าย

รหัสสินค้า
GX-AD0471SALE
GX-DA0271SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนอินพุต
(จุด)
จำนวนเอาต์พุต
(จุด)

฿ 29,925.00

฿ 21,124.06

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 38 วัน 4-

฿ 29,925.00

฿ 21,124.06

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 38 วัน -2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สถานีควบคุม I/O ระยะไกล เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ EtherCAT ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output / อนาล็อก I / O / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เทอร์มินอลบล็อค/ คอนเนคเตอร์ วิธีการติดตั้ง เมาท์ DIN มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA