1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่ออินพุตอุณหภูมิ DRT2

ขั้วต่ออินพุตอุณหภูมิ DRT2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,948.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- เทอร์มินอลรับค่าอุณหภูมิ รุ่น DRT2 จาก OMRON
- ช่องต่ออินพุตอุณหภูมิพร้อมฟังก์ชันอัจฉริยะ
- ขั้วต่ออินพุตอุณหภูมิสามารถใช้งานได้เทียบเท่าฟังก์ชันเดียวกับขั้วต่ออินพุตแบบอะนาล็อก เช่น ฟังก์ชันสเกลและตัวเปรียบเทียบ
- ประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับปรุงมาพร้อมกับฟังก์ชันเฉพาะของเทอร์มินัลอินพุตอุณหภูมิ เช่น การบันทึกเวลาการทำงานในช่วงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และการตรวจจับความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างช่องอินพุต

รหัสสินค้า
DRT2-TS04PSALE
DRT2-TS04TSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,948.00

฿ 12,758.40

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

฿ 25,375.00

฿ 17,912.21

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 38 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สถานีทาส เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ DeviceNet ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ วิธีการติดตั้ง เมาท์ DIN มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA
จำนวนอินพุต(จุด) 4