1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตรีพีทเตอร์ CRS1-RPT01

PLC(EXPANSIONUNIT)

ยูนิตรีพีทเตอร์ CRS1-RPT01
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,292.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน่วยทวนสัญญาณที่เรียบง่ายและชาญฉลาดที่ขยายความกว้างของเครือข่ายของคุณ
[คุณสมบัติ]
· ครอบคลุมพื้นที่สูงสุด 1,500 ม. โดยการเชื่อมต่อรีพีทเตอร์สองตัว (ความเร็วในการสื่อสาร 93.75kbps)
· หลีกเลี่ยง ระบบ ล่มของเครือข่ายทั้งหมดเนื่องจากการหยุดทำงานผิดปกติของชั้นล่าง
· สามารถสื่อ อุปกรณ์สายไฟ แบบผสม โดยใช้รีพีทเตอร์
· เค้าโครงเครือข่ายที่หลากหลายสามารถทำได้โดยการขยายสายสัญญาณหลักและการแยกสายสัญญาณหลัก
· โดยใช้ เครื่องมือ ตรวจสอบการตั้งค่า ทำให้สามารถแสดงรายการการกำหนดค่าเครือข่ายและระบุตำแหน่งของความผิดปกติได้
· ฟังก์ชั่น ตรวจสอบ แรงดันไฟเลี้ยง ระบบสื่อสาร ช่วยให้สามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของเครือข่ายทั้งหมดได้

รหัสสินค้า
CRS1-RPT01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,292.00

฿ 4,279.19

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทบทวน เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ CompoNet ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ วิธีการติดตั้ง แบบยึดด้วยสกรู / DIN เมาท์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRS1-RPT01 ในชุด ยูนิตรีพีทเตอร์ CRS1-RPT01