1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตควบคุมตำแหน่งที่รองรับ MECHATROLINK-II รุ่น CJ1W-NC□71

ยูนิตควบคุมตำแหน่งที่รองรับ MECHATROLINK-II รุ่น CJ1W-NC□71
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46,725.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ชุดควบคุมตำแหน่งพร้อมอินเทอร์เฟซ MECHATROLINK-II รุ่น CJ จาก OMRON
- ควบคุมได้สูงสุด 16 แกนในยูนิตรุ่น CJ ขนาดกะทัดรัดสำหรับการตั้งค่าแบบหลายแกนขนาดเล็ก
- เชื่อมต่อเซอร์โวไดรฟ์ได้อย่างง่ายดายด้วย MECHATROLINK-II โดยใช้สายเคเบิลเพียงเส้นเดียวเพื่อลดการเดินสายสูงสุด 50 ม. (หรือ 30 ม. สำหรับ 16 แกน)
- ตั้งค่าพารามิเตอร์เซอร์โวโดยตรงจาก PLC ช่วยประหยัดเวลาในการเริ่มต้นและการบำรุงรักษา
- ขยายประสิทธิภาพระบบของคุณจากไม่กี่แกนเป็น 16 แกนได้อย่างง่ายดาย
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อมโยงด้วยฟังก์ชัน MA ซึ่งทำให้การตั้งค่าการชดเชยการแก้ไขง่ายขึ้น

รหัสสินค้า
CJ1W-NC271SALE
CJ1W-NC471SALE
CJ1W-NCF71SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนแกน
(แกน)

฿ 46,725.00

฿ 32,983.18

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 38 วัน 2

฿ 70,350.00

฿ 49,660.07

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 38 วัน 4

฿ 94,325.00

฿ 66,584.02

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 38 วัน 16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อื่น ๆ เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ อื่น ๆ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA บันทึก ยูนิตควบคุมตำแหน่งที่รองรับ MECHATROLINK-II