1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิงค์เทอร์มินอล B7A Series

ลิงค์เทอร์มินอล B7A Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,918.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ PLC (ชนิดลดการเชื่อมต่อสายไฟ) ที่ส่งสัญญาณ สวิตช์หลายตัวด้วยสายไฟเพียงเส้นเดียว
[คุณสมบัติ]
· แปลงสายไฟ 16 จุดเป็นชุดอนุกรม
· ระยะส่งสัญญาณสูงสุดตามค่าหน่วงเวลามาตรฐาน (TYP) 19.2 ms) อยู่ที่ 500 m หรือ 100 m สำหรับรุ่นความเร็วสูง (TYP. 3 ms)
· เทอร์มินอลชนิดหัวสกรูที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลายประเภท เช่น เซนเซอร์ และไฟแสดงสถานะ
· ติดตั้งไฟ LED แสดงสถานะเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงาน สามารถติดตั้งกับรางปีนกหรือติดตั้งด้วยสกรูได้
· ชนิดสัญญาณ Input/Output แบบหลายประเภท ซึ่งรวมช่องสัญญาณ Input/Output เป็นช่องเดียวจึงมีขนาดกะทัดรัด รองรับสัญญาณ Input ทั้งแบบสัมผัสและไม่สัมผัส
[การใช้งาน]
· สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง PLC โดยใช้ช่อง I/ O เพียงจำนวนเล็กน้อย สามารถใช้ในระบบสื่อสารอย่างง่ายโดยส่งเฉพาะสัญญาณสัญญาณเปิด / ปิดได้
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีช่อง I/O เพียงไม่กี่ช่อง หรือเมื่อต้องการลดจำนวนสายไฟให้น้อยที่สุด

PLC สำหรับการแปลงสาย Discrete เป็นอนุกรม (อุปกรณ์ที่ช่วยลดขั้นตอนการเดินสายไฟโดยเฉพาะ)

ใช้ได้ทั้งแบบติดตั้งด้วยรางปีกนก DIN Rail และแบบติดตั้งด้วยสกรู

ใช้ได้ทั้งแบบติดตั้งด้วยรางปีกนก DIN Rail และแบบติดตั้งด้วยสกรู

การใช้งาน

การใช้งาน

คุณสมบัติของลิงค์เทอร์มินอล Series B7A

เชื่อมต่อง่ายด้วยสายไฟเพียงคู่เดียว ช่วยลดขั้นตอนการเดินสาย
ใช้เมื่อต้องการลดปริมาณการเดินสายไฟ โดยการเชื่อมต่อผ่านจุดเพียงเล็กน้อย การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตหลายชนิดสามารถจัดการได้ด้วยสายเคเบิลเพียงคู่เดียว
รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง PLC ด้วยจุดเชื่อมต่อเพียงเล็กน้อย และยังรองรับการสื่อสารอย่างง่ายเพียงแค่เปิด/ ปิดสัญญาณ

ตัวอย่าง 1) SYSMAC CS1/ CJ1 และรุ่น B7A

ตัวอย่าง 1) SYSMAC CS1/ CJ1 และรุ่น B7A

ตัวอย่าง 2) ชนิดของคอนเนคเตอร์ PLC และ รุ่น B7A

ตัวอย่าง 2) ชนิดของคอนเนคเตอร์ PLC และ รุ่น B7A

ตัวอย่าง 3) รุ่น B7A และ รุ่น B7A

ตัวอย่าง 3) รุ่น B7A และ รุ่น B7A

  • * ดูแค็ตตาล็อกสำหรับคุณสมบัติอื่น ๆ ฯลฯ
"m-h3 - wysiwyg"> รูปร่างภายนอกและรายละเอียดจำเพาะของซีรีส์ B7A

Link Terminal 32 จุด B7AS

Drawing แสดงโครงร่างของขั้วต่อลิงค์ 32 จุด B7AS

Drawing แสดงโครงร่างของขั้วต่อลิงค์ 32 จุด B7AS

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

I/O
การจัดหมวดหมู่
การเดินสายไฟ
รุ่น
หน่วงการส่งสัญญาณ
เวลา
รูปแบบอินพุต+-
การกำหนดค่าเทอร์มินอล
รูปแบบ
อินพุต
(การส่ง)
สกรูยึด
เทอร์มินอล
มาตรฐาน
(TYP. 19.2 ms) /
ความเร็วสูง
(TYP. 3 ms)
ตั้งค่าด้วยสวิตช์
รองรับการใช้งาน NPN
อินพุต
+-
กระแสสลับ
รุ่น B7AS-T3BS

Link Terminal ชนิด 16 จุด B7A

รูปทรงภายนอกของขั้วต่อสกรู

รูปทรงภายนอกของขั้วต่อสกรู
รุ่น: B7A-T6A1, B7A-T6B1, B7A-T6C1, 7 A-T6A6, 7 A-T6B6, B7A-T6C6

รูปทรงภายนอกของขั้วต่อสกรู

รูปทรงภายนอกของขั้วต่อสกรู
รุ่น: B7AS-T6B1, B7AS-T6B6

Drawing ระบุขนาดของ B7A ชนิดขั้วต่อสกรูที่ใช้ร่วมกันได้

Drawing ระบุขนาดของ B7A ชนิดขั้วต่อสกรูที่ใช้ร่วมกันได้

รูปร่างภายนอกของโมดูล (รุ่น B7A-T6D2, B7A-T6D7)

รูปร่างภายนอกของโมดูล (รุ่น B7A-T6D2, B7A-T6D7)

Drawing ระบุขนาด (ใช้ร่วมกันได้สำหรับด้านอินพุต/เอาท์พุต )

Drawing ระบุขนาด (ใช้ร่วมกันได้สำหรับด้านอินพุต/เอาท์พุต )

ขนาดการประมวลผล PCB

ขนาดการประมวลผล PCB

การจำแนก I/ Oชนิดการเดินสายไฟระยะเวลาส่งข้อมูลล่าช้ารูปแบบอินพุต+- การกำหนดค่าเทอร์มินอลรูปแบบ
อินพุต (กำลังส่ง)ขั้วต่อหัวสกรูยึดมาตรฐาน (ปกติ 19.2 ms)อินพุตที่รองรับการใช้งาน NPN- เท่านั้นรุ่น B7A-T6A1
+- สลับรุ่น B7A-T6B1
อินพุตที่รองรับการใช้งาน PNP+- สลับรุ่น B7A-T6C1
ความเร็วสูง (ปกติ 3 ms)อินพุตที่รองรับการใช้งาน NPN- เท่านั้นรุ่น B7A-T6A6
+- สลับ
รหัสสินค้า
B7A-R3A33-MSALE
B7A-R6B11SALE
B7A-T3E8-MSALE
B7A-T6B1SALE
B7A-T6C1SALE
B7A-T10S1SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ วิธีการติดตั้ง มาตรฐาน ตัวแทน จำนวนอินพุต
(จุด)
จำนวนเอาต์พุต
(จุด)
การประมวลผลทั่วไปของ I / O ภายใน (ขั้วกระแสไฟฟ้า ประเภท Input/Output ฯลฯ ) เทอร์มินอล การประมวลผลในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด บันทึก

฿ 9,010.27

฿ 4,882.67

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน คอนเนคเตอร์---32เอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN-LOAD OFFเวลาหน่วงการส่งสัญญาณ: มาตรฐาน (ปกติ 19.2 ms)

฿ 6,108.00

฿ 4,887.01

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 30 วัน เทอร์มินอลบล็อคเมาท์ DINCE / UL / CSA-16เอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN+ เท่านั้นHOLDเวลาหน่วงการส่งสัญญาณ: มาตรฐาน (ปกติ 19.2 ms)

฿ 6,423.00

฿ 3,662.39

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เทอร์มินอลบล็อค--32-รองรับการใช้งาน NPN--เวลาหน่วงการส่งสัญญาณ: ความเร็วสูง (ปกติ 3 ms)

฿ 4,361.00

฿ 2,502.34

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เทอร์มินอลบล็อคเมาท์ DINCE / UL / CSA16-รองรับการใช้งาน NPN+- สลับ-เวลาหน่วงการส่งสัญญาณ: มาตรฐาน (ปกติ 19.2 ms)

฿ 4,669.00

฿ 2,530.13

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เทอร์มินอลบล็อคเมาท์ DINCE / UL / CSA16-รองรับการใช้งาน PNP+- สลับ-เวลาหน่วงการส่งสัญญาณ: มาตรฐาน (ปกติ 19.2 ms)

฿ 2,918.00

฿ 2,671.14

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เทอร์มินอลบล็อคเมาท์ DINCE / UL / CSA10-รองรับการใช้งาน NPN- เท่านั้น-เวลาหน่วงการส่งสัญญาณ: มาตรฐาน (ปกติ 19.2 ms)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อื่น ๆ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .