(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดเครื่องนับความเร็วสูง CJ Series
รูปแบบ อินพุต | อินพุต DC | เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
การใช้กระแสไฟฟ้า(A) | 0.28 | ชื่อ | ยูนิตเครื่องนับความเร็วสูง | บันทึก | อินพุตพัลส์: 2 แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: DC 5 V, 12 V หรือ 24 V (แต่ไม่เกินอย่างละ 5 V และ 12 V) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CJ1W-CT021 ในชุด ชุดเครื่องนับความเร็วสูง CJ Series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง