1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สถานีควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

DATA LOGGER

สถานีควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,086.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้น - ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือวัดความละเอียดสูงมากที่มีความละเอียดของอุณหภูมิที่ 0.1°C และความแม่นยำของความชื้นสัมพัทธ์± 2.5%
· ช่วยให้การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นมีความแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
· ติดตั้งเอ็นจิ้นการบันทึกแบบไฮบริด ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลลงในเครื่องในขณะสื่อสารกับอุปกรณ์โฮสต์ผ่าน LAN ได้
· ยังคงบันทึกข้อมูลต่อเนื่องแม้ในช่วงที่เครือข่ายล้มเหลว
· สามารถตอบสนองได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดอุณหภูมิและความชื้นในสายการผลิตและเครื่องจักรผลิตโดยรอบ
· สามารถควบคุมจากส่วนกลางโดยฝ่ายเทคนิคการผลิตผ่านเครือข่ายและควบคุมผ่าน SD Card ในพื้นที่หน้างานได้

เครื่องมือวัดความเที่ยงตรงสูงพร้อมความละเอียดอุณหภูมิระดับ 0.1°C และความแม่นยำความชื้น ±2.5%

เครื่องมือวัดความเที่ยงตรงสูงพร้อมความละเอียดอุณหภูมิระดับ 0.1°C และความแม่นยำความชื้น ±2.5%

ความแม่นยำในการวัดที่ไร้ผู้เทียบเคียง

Outline Drawing และสเปคของสถานีวัดอุณหภูมิและความชื้น

Drawing ระบุขนาดของสถานีความชื้น-อุณหภูมิ (รหัสรุ่น: ZN-THX21-S)

Drawing ระบุขนาดของสถานีความชื้น-อุณหภูมิ (รหัสรุ่น: ZN-THX21-S)

รูปแบบZN-THX21-SZN-THX21-SA
เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อได้หัวเซนเซอร์สถานีวัดอุณหภูมิและความชื้น
การแสดงผลLCD 7-segment ที่มี 5 หลัก 2 แถวและตัวชี้ข้อมูลเสริม
ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่าง10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min และ 1 h
ฟังก์ชั่นการคำนวณทำงานทันที, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด และค่าเฉลี่ย
โหมดการทำงานโหมดการเชื่อมต่อเครือข่าย, โหมดสลีป *1;
โหมดเชื่อมต่อเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคในอากาศ * 2
โหมดการบันทึกดำเนินการต่อ * 3, แหวน * 4
เอาท์พุตสัญญาณเตือนเอาท์พุตแบบโฟโตคัปเปลอร์ (พาวเวอร์ซัพพลายภายนอก: 12 ถึง 24 V DC±10% โหลดกระแสไฟฟ้า: 45 mA หรือต่ำกว่า)
เอาต์พุตแจ้งเตือน (สามารถตั้งค่าคงค้างการแจ้งเตือนได้) * 5
ระบบสื่อสารภายนอกEthernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
โปรโตคอลระบบสื่อสารโปรโตคอลการสื่อสารที่เป็นกรรมสิทธิ์ของช่องเสียบ (TCP) * 6
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (ภายใน)หน่วยความจำภายใน: ข้อมูลประมาณ 8,500 รายการ *7
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (ภายนอก)SD Card (สำหรับบันทึกค่าที่วัดได้และเพื่อบันทึก/อ่านค่าที่ตั้งไว้) / SD Card ที่แนะนำ: รุ่น HMC-SD291 (ผลิตโดยบริษัท OMRON Corporation) *8
พาวเวอร์ซัพพลาย24 V DC±10%
เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC: 100 ถึง 240 V AC / 50 ถึง 60 Hz
เมื่อใช้ถ่าน: ถ่าน AAA 2 ก้อน *9
อายุแบตเตอรี่ประมาณ 1 ปี (ในโหมดสลีป)
ประมาณ 2 ชม. (ในโหมดเชื่อมต่อเครือข่ายหรือโหมดเชื่อมต่อเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคในอากาศ)
ทั้งสองกรณีใช้ช่วงการวัด 10 นาที ไม่ใส่ SD Card และใช้ถ่าน Ni-MH (นิเกิล-เมทัล-ไฮไดรด์) AAA *10
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 60 °C (หม้อแปลงกระแสสลับ: 0 ถึง 40 °C)
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน20 ถึง 85% RH
น้ำหนัก (บรรจุ)ประมาณ 500 กรัม
อุปกรณ์เสริม 1คู่มือการใช้งาน คู่มือการเริ่มต้น และคอนเนคเตอร์เอาต์พุตสัญญาณเตือน * 11
อุปกรณ์เสริม 2หม้อแปลงกระแสสลับรุ่นเฉพาะสายไฟ DC (ชนิดตรง), แกนเฟอร์ไรต์

สถานี
* 1 โหมดประหยัดพลังงาน จอแสดงผลจะยังคงปิดอยู่ตลอดเวลาด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น (เปิดการทำงานด้วยการกดปุ่ม); ไม่สามารถสื่อสารผ่านเครือข่ายกับอุปกรณ์โฮสต์ได้
* 2 โหมดนี้สร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคในอากาศ (รุ่น ZN-PD □□ -S □) และบันทึกการนับอนุภาคพร้อมข้อมูลอุณหภูมิ / ความชื้นไปยังการ์ด SD ไม่สามารถสื่อสารผ่านเครือข่ายกับอุปกรณ์โฮสต์ได้
* 3 เขียนข้อมูลลงในการ์ด SD โดยอัตโนมัติเมื่อถึงขีดจำกัดสูงสุดของหน่วยความจำภายในและบันทึกต่อไปจนถึงขีดจำกัดความจุสูงสุดการ์ด SD หากไม่มีการ์ด SD ระบบจะหยุดการบันทึกเมื่อถึงขีดจำกัดสูงสุดของหน่วยความจำภายใน (ข้อมูลสามารถนำออกไปยังการ์ด SD โดยกดปุ่มหลังจากเสียบการ์ด SD)
* 4 โหมดนี้จะบันทึกค่าที่วัดได้ล่าสุดที่ขีดจำกัดสูงสุดของหน่วยความจำภายในเสมอ (เมื่อเกินขีดจำกัดสูงสุดของหน่วยความจำภายใน รายการข้อมูลจะถูกลบออกโดยเริ่มต้นจากข้อมูลที่เก่าที่สุดก่อน)
* 5 สัญญาณเตือนจะทำงานเมื่อค่าเกินขีดจำกัดบน หรือค่าขีดจำกัดล่างของค่าที่ในโหมดที่ติดตั้งไว้
* 6 มีจำหน่ายคู่มือการเชื่อมต่อกับ OMRON PLC
* 7 ไม่รวมโหมดเชื่อมต่อเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคในอากาศ
*8 หากใช้การ์ด SD จากผู้ผลิตรายอื่น (ที่รองรับการใช้งานมาตรฐานการ์ด SD / SDHC) จะไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลเช่นเดียวกับการ์ด SD อาจมีบางกรณีที่การอ่านและเขียนข้อมูลได้ชั่วคราว แต่ไม่สามารถบันทึกอย่างถูกต้องในระหว่างการใช้งาน โปรดใช้การ์ด SD ที่แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
*9 สามารถใช้ได้ทั้งถ่าน Ni-MH และถ่านอัลคาไลน์ ไม่สามารถใช้ถ่านแมงกานีสได้
* 10 อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การวัดการสุ่มตัวอย่าง และชนิด/ ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
* 11 คอนเนคเตอร์ที่มากับผลิตภัณฑ์คือรุ่น XW4B-02B1-H1 ผลิตโดยบริษัท OMRON

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หลัก

ความแม่นยำในการวัดที่ไร้ผู้เทียบเคียง

ความแม่นยำในการวัดที่ไร้ผู้เทียบเคียง
มีความละเอียดของอุณหภูมิ 0.1 °C และ ความแม่นยำความชื้น± 2.5%
ช่วยให้การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นมีความแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้คุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ ดีขึ้น

พร้อมเอนจิ้นบันทึกแบบไฮบริด

พร้อมเอนจิ้นบันทึกแบบไฮบริด
สามารถบันทึกข้อมูลลงในอุปกรณ์ (การ์ด SD) ในขณะสื่อสารกับอุปกรณ์โฮสต์ผ่านเครือข่าย LAN ได้
แม้ในกรณีที่เครือข่ายล้มเหลว อุปกรณ์จะยังคงบันทึกข้อมูลต่อไป
นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถควบคุมจากจากส่วนกลางโดยฝ่ายเทคโนโลยีการผลิตผ่านเครือข่ายพร้อมควบคุมที่หน้างานผ่าน SD Card ในพื้นที่การผลิตได้

เริ่มทำงานทันทีที่มีปัญหาเกิดขึ้น

เริ่มทำงานทันทีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
ติดตั้งพร้อมเอาต์พุตสัญญาณเตือน
ความผิดปกติของอุณหภูมิหรือความชื้นสามารถตรวจจับได้อย่างชัดเจนจึงตอบสนองได้ทันที
อำนวยความสะดวกให้ระบบของสายการผลิตง่าย

อุณหภูมิและความชื้นเป็นข้อมูลสำคัญในการควบคุมคุณภาพในพื้นที่ผลิต ช่วยให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นได้ตลอดเวลาในหลายตำแหน่ง
รหัสสินค้า
ZN-THX21-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23,086.22

DATA LOGGER 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของการวัด อุณหภูมิ / ความชื้น จำนวนช่องสัญญาณเข้า(CH) 1 พาวเวอร์ซัพพลาย หม้อแปลงกระแสสลับ / แบตเตอรี่แห้ง
เวลาขับเคลื่อนแบตเตอรี่(ชั่วโมง) 2 มาตรฐาน ตัวแทน CE อินเตอร์เฟซภายนอก เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)
แรม ,หน่วยความจำ ภายใน เหมาะสม ช่วงการวัดอุณหภูมิ หัว เซนเซอร์ (ชนิด สายไฟ )(°C) -25 ถึง +60 ช่วงการวัดความชื้นของ หัว เซนเซอร์ (ชนิด สายไฟ )(%) 0 ถึง 99
ช่วงการวัดอุณหภูมิ หัว เซนเซอร์ ( แบบอยู่กับที่)(°C) 0–60 ช่วงการวัดความชื้นของ หัว เซนเซอร์ ( แบบอยู่กับที่)(%) 20 ถึง 85 บันทึก มีอะแดปเตอร์ AC เฉพาะมาให้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZN-THX21-S ในชุด สถานีควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .