(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์คำสั่งสูง 60 มม. (ยกเว้นส่วนควบคุม) เพื่อให้เข้ากับเบรกเกอร์รุ่น DEPTH60 และเบรกเกอร์การรั่วลงดินอัตโนมัติสำหรับแผงจ่ายไฟ
· ติดตั้งง่าย เพียงสัมผัสเดียว (วันทัช) บนจุดเชื่อมต่อของเบรกเกอร์แผงจ่ายไฟ
· สวิตช์ปุ่มกด (ชนิดชั่วขณะ)
· สวิตช์ตัวเลือก (ชิ้นส่วนรอยบาก 2 และ 3: กลับคืนด้วยตนเอง)
· ขั้วต่อเก็บด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
· หมุนปุ่มได้ครั้งละ 45 องศา ทำให้สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ซ้าย/ขวา
รหัสสินค้า |
---|
AS22F0R-02B |
AS22F0R-11B |
AS22F0R-11G |
AS22F0R-11R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,450.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สีดำ | 2b | ||
฿ 1,450.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สีดำ | 1a / 1b | ||
฿ 1,450.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สีเขียว | 1a / 1b | ||
฿ 1,450.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [สีแดง] สีแดง | 1a / 1b |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | NA | รูปทรง | ประเภทวงรี | ชนิด | สวิตช์กด |
---|---|---|---|---|---|
การทำงานของ สวิตช์กด | ชั่วขณะ | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | รวมการ์ดในชุด | NA |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 78 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 100 | สเปค | แผ่นยึดสำหรับเบรกเกอร์แผงกระจายชนิดที่ใช้ร่วมกัน | มิติ ปุ่ม(มิลลิเมตร) | ø 24 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง