1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SCF ซีรีส์ตัว กระบอกฟิวส์ จำกัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงสูง

FUSE HOLDER

SCF ซีรีส์ตัว กระบอกฟิวส์ จำกัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,680.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•รวมฐานฟิวส์และตัวยึดฟิวส์ในตัวยึดฟิวส์ลิงค์สำหรับ SCF ฟิวส์ SCHA-6

รหัสสินค้า
SCHA-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,680.00

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 90 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 75 ฟิวส์ ใช้งานได้ 7.2 kV, 5 ถึง 75 A พิกัดแรงดันไฟฟ้า 7.2 kV
จำนวนขั้ว 1 บันทึก สำหรับใช้ในร่ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCHA-6 ในชุด SCF ซีรีส์ตัว กระบอกฟิวส์ จำกัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงสูง