(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เบรกเกอร์อัตโนมัติความจุสูงเหมาะสำหรับวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขนาดใหญ่ (FAB)
·พิกัดกระแสไฟฟ้า 60 A ผลิตภัณฑ์ ๆ อีกมากมาย
พิกัดกระแสโครง | 50AF | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | จำนวนขั้ว | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 150 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 102 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง