1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ JAT (ทนกระแสไฟสูง)

เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ JAT (ทนกระแสไฟสูง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,856.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ค่ากระแสจะตัดทันทีที่ถูกตั้งค่าให้สูงกว่าการเดินสาย FAB ทั่วไป
· สามารถป้องกันการทำงานที่ไม่จำเป็นเนื่องจากกระแสไฟกระชากของหม้อแปลงไฟฟ้าได้ [JAT]

รหัสสินค้า
BW125JAT-2P060SALE
BW125JAT-2P075SALE
BW125JAT-2P090SALE
BW125JAT-2P100SALE
BW125JAT-3P060SALE
BW125JAT-3P075SALE
BW125JAT-3P090SALE
BW125JAT-3P100SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 6,856.67

฿ 5,142.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 31 วัน 26060

฿ 6,856.67

฿ 5,142.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 31 วัน 27560

฿ 6,856.67

฿ 5,142.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 31 วัน 29060

฿ 6,856.67

฿ 5,142.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 31 วัน 210060

฿ 8,608.33

฿ 6,456.25

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 31 วัน 36090

฿ 8,608.33

฿ 6,456.25

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 31 วัน 37590

฿ 8,608.33

฿ 6,456.25

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 31 วัน 39090

฿ 8,608.33

฿ 6,456.25

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 31 วัน 310090

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง 125AF พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) 30 พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี
วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว มาตรฐาน ตัวแทน PSE
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 155 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 95 Class รุ่น สำหรับด้านหลักของวงจรแปลงไฟ
ประเภท G-TWIN ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน