1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โมดูล ระบบสื่อสาร ออปติคัล ต่อเชื่อมแบบบัส MICREX-SX ซีรี่ส์ SX

โมดูล ระบบสื่อสาร ออปติคัล ต่อเชื่อมแบบบัส MICREX-SX ซีรี่ส์ SX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,031.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มี โมดูล ลิงก์ออปติคอล ต่อเชื่อมแบบบัส SX และยูนิต วงจรแปลงไฟ ออปติคัล ต่อเชื่อมแบบบัส SX

[คุณสมบัติ]
· NP1L-OL1 / OL2
·ติดตั้งบน กระดาน ฐานรอง/แผ่นรอง และส่งสัญญาณ ต่อเชื่อมแบบบัส SX แบบออปติก
·สามารถใช้ สายใยแก้วนำแสง แก้วชนิด PCF และ ควอตซ์ และส่งสัญญาณได้ถึง 25.6 กม. (25 ° C) และ 64 กม.
· NP2L-OE1
·หน่วยสำหรับส่งสัญญาณ ต่อเชื่อมแบบบัส SX แบบ ออปติก โดยเชื่อมต่อ สายไฟ ต่อเชื่อมแบบบัส SX และ สายใยแก้วนำแสง
·สามารถใช้ สายใยแก้วนำแสง ชนิด PCF และส่งสัญญาณได้ไกลถึง 25.6 กม. (25 ° C)

รหัสสินค้า
NP1L-OL1
NP2L-OE1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด

฿ 19,031.25

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน [อื่น ๆ] ลิงก์ โมดูล

฿ 22,640.63

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน [อื่น ๆ] หน่วย วงจรแปลงไฟ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ ต่อเชื่อมแบบบัส SX เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL
จำนวนบล็อก การเชื่อมต่อสายไฟ SX ต่อเชื่อมแบบบัส 64 อุปกรณ์ / การกำหนดค่าสูงสุด สื่อส่งสัญญาณ (สายไฟ) PCF GI ประเภท ความเร็วในการส่ง / ระยะทาง สูงสุด 800 เมตรระหว่างสถานี (ระยะทางขยายทั้งหมด: 25.6 กม.)