1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โมดูล ระบบสื่อสาร FL-net ซีรี่ส์ MICREX-SX

PLC(EXPANSION UNIT)

โมดูล ระบบสื่อสาร FL-net ซีรี่ส์ MICREX-SX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63,350.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูล FL-net (OPCN-2) เวอร์ชัน 3 (รองรับ 100 mbps)

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งได้สูงสุดแปดยูนิตรวมถึง ลิงค์ข้อต่อ P / PE บน กระดาน ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง CPU/ หน่วยประมวลผล (สูงสุดสองตัวสำหรับ SPH200)
·การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรเซสเซอร์
· ระบบสื่อสาร ข้อมูลแบบวงจรและ ระบบสื่อสาร ข้อความ
· อุปกรณ์รองรับท่อ ฟังก์ชั่น Loader command จาก FL-net (OPCN-2.)
·รองรับ ฟังก์ชั่น โหลดผ่านเครือข่าย ระบบ SX

รหัสสินค้า
NP1L-FL3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 63,350.00

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โมดูล FL-net เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ FL-net (OPCN-2) ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร / ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL จำนวนโหนด การเชื่อมต่อสายไฟ 254 หน่วย
จำนวนบล็อก การเชื่อมต่อสายไฟ SX ต่อเชื่อมแบบบัส สูงสุด 8 อุปกรณ์ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Multi-Drop ความเร็วในการส่ง / ระยะทาง 10 mbps / 100 Mbps