1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โมดูล ระบบสื่อสาร เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) MICREX-SX ซีรี่ส์

PLC(EXPANSION UNIT)

โมดูล ระบบสื่อสาร เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) MICREX-SX ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55,983.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูล อินเทอ ร์ เฟซ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 10BASE-T / 100BASE-TX

[คุณสมบัติ]
· อินเตอร์เฟซ รองรับ ได้แก่ 10BASE-T และ 100BASE-TX
·รองรับโหมด ระบบสื่อสาร สามประเภท
·โหมดการสื่อสารวัตถุประสงค์ทั่วไป (การสื่อสารโปรโตคอล TCP / IP หรือ UDP / IP)
·แก้ไขโหมดการสื่อสารบัฟเฟอร์ (การสื่อสารแบบจับมือกันระหว่างพีซีและโหนดเฉพาะ)
· โหมด ระบบสื่อสาร ฟังก์ชั่น Loader command ( ฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่น Loader command MICREX-SX)

รหัสสินค้า
NP1L-ET1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 55,983.33

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โมดูล เชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL จำนวนโหนด การเชื่อมต่อสายไฟ 16 สถานี
สื่อส่งสัญญาณ (สายไฟ) สายไฟ สายคู่บิดเกลียว ความเร็วในการส่ง / ระยะทาง 10 mbps / 100 Mbps