1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสียบ ฐานรอง/แผ่นรอง ฟิวส์ สำหรับ ฟิวส์ จำกัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงต่ำ

เสียบ ฐานรอง/แผ่นรอง ฟิวส์ สำหรับ ฟิวส์ จำกัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงต่ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ฐานรอง/แผ่นรอง พื้นผิว ด้านหลังสำหรับชิ้นส่วนที่รวมกัน

[คุณสมบัติ]
· กระแสไฟฟ้า ลัดขนาดใหญ่ในห่อเล็ก
·ค่าความแตกหัก กระแสไฟฟ้า ของ ผลิตภัณฑ์ มีการจัดอันดับ 100 A หรือต่ำกว่าคือ 100 AC kA (100 DC kA)
· ฟิวส์ สร้างขึ้นเพื่อให้เป่าจะถูกเน้นตามแรง สปริง เมื่อ องค์ประกอบ ฟิวส์ ของลิงค์ ฟิวส์ พัด
·สะดวกในกรณีที่มีการใช้ ฟิวส์ จำนวนมากเคียงข้างกัน
·สามารถใช้เป็นจุดตัดสำหรับการตัดการเชื่อมต่อ
· มือจับ ทำจาก ฉนวนกันความร้อน และสามารถใช้เป็นช่องเสียบสำหรับตัดการเชื่อมต่อได้

รหัสสินค้า
BA30
BA60
BA100
BA200
BA400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเฟรม กระแสไฟฟ้า
(A)

฿ 400.00

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 61 วัน 30

฿ 633.33

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 61 วัน 60

฿ 1,133.33

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 61 วัน 100

฿ 3,050.00

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 61 วัน 200

฿ 5,683.33

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 61 วัน 400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง รูปทรง ด้านหลัง