1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์ จำกัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงดันต่ำซีรีส์ FNH เครื่องมือ ถอดลิงค์

ฟิวส์ จำกัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงดันต่ำซีรีส์ FNH เครื่องมือ ถอดลิงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,718.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ ถอด ฟิวส์ ลิงค์ข้อต่อ FNH

[คุณสมบัติ]
•สามารถใช้เพื่อป้องกันวงจรสายหลักแรงดันต่ำ
• ฟิวส์ นี้สำหรับป้องกันสายหลักมีความสามารถในการขัดจังหวะขนาดใหญ่ *
·การให้คะแนน 11 มีให้เลือกตั้งแต่ 100 A ถึง 1000 A
·สามารถใช้หน้า หน้าสัมผัส ฟิวส์ เป่าได้
·สินค้าที่ได้รับคะแนนเต็มมาพร้อมกับ ไฟบอกสถานะ ฟิวส์ เป่า
·จะผลิตรุ่นที่มีหน้า หน้าสัมผัส ฟิวส์ เป่า
·ใช้ เครื่องมือ ลบ
·มีการเตรียม เครื่องมือ ติดและแยกที่สามารถแนบและแยก ฟิวส์ FNH ได้ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว
·การใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ยังช่วยตัดการเชื่อมต่อของสายที่ใช้งานอยู่

รหัสสินค้า
FNH-1T
FNH-4T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด เฟรม รองรับการใช้งาน

฿ 1,718.33

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 90 วัน 1

฿ 6,565.00

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 90 วัน 4

กำลังโหลด …

  1. 1