1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CS series super- ฟิวส์ - ผลิตภัณฑ์ เสริม

CS series super- ฟิวส์ - ผลิตภัณฑ์ เสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 305.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มผู้ หน้าสัมผัส สำหรับการสกัดสัญญาณไฟฟ้าบล็อกหน้า หน้าสัมผัส เหล่านี้สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยการขันสกรูเพียงตัวเดียว

[คุณสมบัติ]
·การบล็อกทั้งหมด 12 ตันมีขนาดเล็ก
·การปกป้ององค์ประกอบ สารกึ่งตัวนำ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
•เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและติดตั้งง่าย:ขนาดภายนอก มีขนาดเล็กและโครงสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำให้การจัดการทำได้ง่าย
·กำลังทำลายสูง:กระแสไฟฟ้า แตกคือ 500 V AC 200 kA ( ค่า สมมาตร)
·สามารถติด สวิตช์ แสดง ฟิวส์ เป่าได้
· สวิตช์ (1a หรือ 1b) ที่ทำงานเมื่อ ฟิวส์ ถูกเป่าสามารถติดตั้งได้

รหัสสินค้า
AHX2905
AHX2915
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส

฿ 305.00

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 90 วัน 1a

฿ 305.00

FUSE OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 90 วัน 1b

กำลังโหลด …

  1. 1