(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- - Flicker Relay รุ่น JH13PN จาก Fuji electric
- - พิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์: 100-110/200-220V AC, DC (เลือกได้), 24/48V AC/DC
- - ช่วงแรงดันไฟฟ้าการทำงานของคอยล์: 85 ถึง 120% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- - การจัดเรียงหน้าสัมผัสเอาต์พุต: ประเภท SPDT (Single Pole, Double Throw)
- - ระยะเวลาการกะพริบ: 600 ms
- - พิกัดความร้อนของกระแสไฟฟ้าที่หน้าสัมผัส: 6 A
- - แรงดันฉนวน: 250 V
- - ความต้านทานฉนวน: 100MΩ ที่ 500V DC
- - ความทนทานทางกลไก: มากถึง 10 ล้านครั้ง
- - อุณหภูมิในการทำงาน: -10℃ ถึง +40℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
รหัสสินค้า |
---|
JH13PN AC/DC24V |
JH13PN AC/DC48V |
JH13PN AC/DC100-110/200-220V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,850.00 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 24 | 24 | ||
฿ 2,850.00 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 48 | 48 | ||
฿ 2,850.00 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | 100-110/200-220 | 100-110/200-220 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์ควบคุม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1c | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 60 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 36 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 68.2 | ไฟแสดงการทำงาน | NA | ฟังก์ชั่น ดูดซับไฟกระชาก | NA |
ส่วนโค้งกั้น | NA | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (1 นาที)(V) | AC2000 | มีความทนทานทางกลไก(ครั้งหรือมากกว่านั้น) | 10 ล้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง