(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- เบรกเกอร์ขนาดเล็ก (เบรกเกอร์สำหรับเดินสายไฟ) รุ่น FAB/ELB จาก Fuji electric
- ขนาดเบรกเกอร์มีขนาดเล็ก ขนาดเท่ากับเบรกเกอร์ที่ใช้ตามบ้านทั่วไป
- พิกัดกระแสมีให้เลือก 3 แบบ 15A, 20A และ 30A
- สามารถเลือกจำนวนPoleได้ 1 หรือ 2 Poles
- ระดับแรงดันใช้งานเลือกได้ 2 แบบ คือ AC100 หรือ AC100/200
- ระดับการป้องกันกระแสไฟฟ้าที่ AC 200 V คือ 1.5 kA
- อุปกรณ์เสริมเบรกเกอร์, ฝาครอบล็อคมือจับแยกจำหน่าย (หมายเลขชิ้นส่วน BZ-L05B)
รหัสสินค้า |
---|
FB31B-15 |
FB31B-20 |
FB32B-20 |
FB32B-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | จำนวนองค์ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 358.33 ฿ 215.11 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | AC100 | 1 | ||
฿ 358.33 ฿ 215.11 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | AC100 | 1 | ||
฿ 516.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 20 | AC100/200 | 2 | ||
฿ 530.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 30 | AC100/200 | 2 |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 1.5 | จำนวนขั้ว | 2 | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 70 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 32 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 55 |
Class รุ่น ( การใช้งาน) | เบรกเกอร์นิรภัย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง