(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนติดตั้ง ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งเคสกับ ชั้นวางของ
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน: มาตรฐาน JIS
· วัสดุ: อะลูมิเนียม t3.0.
· กระบวนการเตรียมผิว: กระบวนการอโนไดซิ่ง
รหัสสินค้า |
---|
RD69-15J |
RD69-20J |
RD69-25J |
RD69-30J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,006.70 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 149 | MCA, MCF-1 · 11 | ||
฿ 1,164.71 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 199 | MCA, MCF-2 · 12 · 21 | ||
฿ 1,334.18 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 249 | MCA, MCF-3 · 13 · 22 | ||
฿ 1,406.89 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 299 | MCA, MCF-14 · 23 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | วงเล็บ | วัสดุ | อะลูมิเนียม t3.0 | กระบวนการเตรียมผิว | อ อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
คลองเลื่อย เนื้อหา | 2 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง