1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

EC-M ตาข่ายชีลด์

CABLE ACCESSORY

EC-M ตาข่ายชีลด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,503.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เหมาะสำหรับใช้หุ้มเป็นชีลด์สำหรับสายเคเบิลหลายเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
EC-M-55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,503.00

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองแดงชุบดีบุก ความกว้าง(มิลลิเมตร) 55 ความยาว(ม.) 25
ความต้านทานไฟฟ้า 1.64 Ω/m ความนำไฟฟ้า 93.0% ขึ้นไป โล่กำบัง 45 dB ขึ้นไป (1M ถึง 1000 MHz)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EC-M-55 ในชุด EC-M ตาข่ายชีลด์