(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วงจรรีเลย์ที่ใช้ในวงจรควบคุมแบบรวมศูนย์อุปกรณ์การแจ้งเตือนหลากหลายประเภท
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยสำหรับใช้ในวงจรควบคุมแบบรวมศูนย์อุปกรณ์การแจ้งเตือนหลากหลายประเภท
· รุ่น MYA ใช้งานร่วมกับพาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็ก MY4 เพื่อให้มีฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนที่หลากหลาย
· แบบปลั๊กเสียบขนาดเล็กช่วยประหยัดพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่ายสำหรับตรวจสอบ งานซ่อมบำรุง ฯลฯ
· สินค้าผ่านการรับรองจาก Lloyd (ยกเว้นรุ่น MYM-LA12 และ -LB12)
[การใช้งาน]
· รีเลย์ติดตั้งมาพร้อมสัญญาณเตือนภายใน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์แจ้งเตือน
หมายเลขรีเลย์ | วิธีการใช้งาน | หน้าสัมผัสแจ้งเตือน | หมวดหมู่ | — | แรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|
2 | ไม่มีการล็อค | a | มีหน้าสัมผัสเสริม | รุ่น MYA-NA2 | AC 100/110, 200/220 |
DC 24, 100/110 | |||||
ไม่มีหน้าสัมผัสเสริม | รุ่น MYA-NA1 | AC 100/110, 200/220 | |||
เข้าล็อค | a | มีหน้าสัมผัสเสริม | รุ่น MYA-LA2 | AC 100/110, 200/220 | |
DC 24 | |||||
ไม่มีหน้าสัมผัสเสริม | รุ่น MYA-LA1 | AC 100/110, 200/220 | |||
DC 24 | |||||
b | มีหน้าสัมผัสเสริม | รุ่น MYA-LB2 | AC 100/110 | ||
DC 24 | |||||
3 | a | ไม่มีหน้าสัมผัสเสริม (มีวงจรสำหรับยืนยันการรีเซ็ตใหม่ที่ดำเนินการหลังระบบฟื้นฟูจากความล้มเหลว) | รุ่น MYA-LA12 | AC 100/110, 200/220 | |
DC 24, 100/110 |
ลักษณะภายนอกของ MYA-NA1/ MYA-NA2/ MYA-LA1/ MYA-LA2/ MYA-LB2
Drawing ระบุขนาดของ MYA-NA1/ MYA-NA2/ MYA-LA1/ MYA-LA2/ MYA-LB2 หน่วย: มม.
ลักษณะภายนอกของ MYA-LA12
Drawing ระบุขนาดของ MYA-LA12 หน่วย: มม.
พร้อมช่องเสียบสำหรับเชื่อมต่อบนพื้นผิว หน่วย: มม.
พร้อมช่องเสียบสำหรับเชื่อมต่อพื้นผิวด้านหลัง หน่วย: มม.
โหลด | โหลดไฟฟ้าต้านทาน | โหลดเหนี่ยวนำ (cosφ = 0.4, L/R = 7 ms) |
---|---|---|
กลไกหน้าสัมผัส | แบบเดี่ยว (รุ่น MY Series) | |
วัสดุหน้าสัมผัส | Ag (รุ่น MY Series) | |
พิกัดโหลด | 220 V AC 3 A, 24 V DC 3 A | 220 V AC 0.8 A, 24 V DC 1.5 A |
พิกัดกระแสไฟนำพา | 3 A | |
ค่าแรงดันไฟฟ้าสัมผัสสูงสุด | 250 V AC, 125 V DC | |
ค่ากระแสสัมผัสสูงสุด | 3 A | |
ค่าความจุการสลับสูงสุด (ค่าอ้างอิง) | 660 VA 72 W | 176 VA 36 W |
อัตราความล้มเหลว (ระดับ P) (ค่าอ้างอิง*) | 1 V DC 1 mA |
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1 | สูงสุด 50 mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลาในการทำงาน * 2 | สูงสุด 20 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลากู้คืนระบบ * 2 | สูงสุด 20 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความถี่การสลับสูงสุด | ทำงาน 1,800 รอบ/ ชม. (โหลดพิกัด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 3 | ขั้นต่ำ 100 MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความคงทนไดอิเล็กทริก | ระหว่างสภาพขั้วที่ต่างกัน | 1,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การสั่นสะเทือน | ความทนทาน | 10 ถึง
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง