1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องนับอิเล็กตรอน (DIN72×72) - H7AN

DISPLAYCOUNTER

เครื่องนับอิเล็กตรอน (DIN72×72) - H7AN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,902.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

DIN 72 × 72 มม. เครื่องนับจำนวนที่ขายดีที่สุด
[คุณสมบัติ]
· DIN 72 × 72 มม. เครื่องนับจำนวนที่ขายดีที่สุด
· ใช้สวิตช์โรตารี่แบบกดที่ง่ายต่อการใช้งาน
· โครงสร้างแบบดึงออกซึ่งช่วยให้ซ่อมบำรุงได้ง่าย
· มีผลิตภัณฑ์แบบ 2 หลัก 4 หลัก 6 หลัก และ 8 หลัก
· ซีรีส์เครื่องนับจำนวนรวม
· สินค้ามาตรฐานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
[การใช้งาน]
· ใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์อื่นๆ

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องนับแบบอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะภายนอกของ H7AN

ลักษณะภายนอกของ H7AN

Drawing แสดงโครงร่างของ H7AN

Drawing แสดงโครงร่างของ H7AN

ค่าพิกัด

แรงดันไฟเลี้ยง· 100 ถึง 240 V AC, 50/60 Hz · 12 ถึง 24 V DC * 1
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้85 ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย
การใช้พลังงานประมาณ 10 VA (ที่ 100 V AC), ประมาณ 5 W (ที่ 24 24 V DC)
CP1, CP2
นับอินพุต
ความเร็วในการนับสูงสุด
2 หลัก: 30 Hz เท่านั้น
4, 6, 8 หลัก: 30/5 kHz (สลับได้)
ความกว้างของสัญญาณขั้นต่ำ (อัตราส่วนON/ OFF 1: 1)
30 Hz: 16.7 ms "H": +5 ถึง +30 VDC
5 kHz: 0.1 ms "L": 0 ถึง +2 V DC
การรีเซ็ตพาวเวอร์ซัพพลายรีเซ็ต *2: สัญญาณรีเซ็ตระยะเวลาต่ำสุด 0.5 วินาที, ระยะเวลารีเซ็ตหลังเปิดเครื่อง 0.05 วินาที
การรีเซ็ตภายนอก, การรีเซ็ตแบบ Manual: เวลาขั้นต่ำของสัญญาณรีเซ็ต 0.02 วินาที
ระยะเวลารีเซ็ตหลังจากส่งสัญญาณรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์ 0.05 วินาที
รีเซ็ตอัตโนมัติ * 3
เอาท์พุตควบคุมหน้าสัมผัส 250 V AC, โหลดความต้านทาน 3 A (cosø = 1), โหลดไฟฟ้าต่ำสุดที่รองรับการใช้งาน: 5 V AC 10 mA (ระดับ P, ค่าอ้างอิง)
ทรานซิสเตอร์: ความต้านทานเอาท์พุต 1.5 kΩ ขนาดสวิตช์เอาท์พุตสูงสุด 30 V DC สูงสุด 100 mA
พาวเวอร์ซัพพลายภายนอก12 V DC ± 10% 80 mA (การกระเพื่อม 5% หรือต่ำกว่า)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-10 ถึง +55°C (ไม่มีการแข็งตัว)
อุณหภูมิการเก็บรักษา-25 ถึง +65°C (ไม่มีการแข็งตัว)
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน35 ถึง 85%
ภายนอกเคสสีเทาอ่อน (Munsell 5Y7/1)

*1. การกระเพื่อมคือ 20% หรือต่ำกว่า
*2. รุ่นที่ไม่มี “การบันทึกความจำเมื่อเกิดไฟดับ” จะมีรหัสรุ่น -M ต่อท้าย
*3. เฉพาะเครื่องนับแบบตั้งค่าล่วงหน้าเท่านั้น

เส้นโค้งชีวิตไฟฟ้า (ค่าอ้างอิง)

โหลดความต้านทาน

โหลดความต้านทาน

โหลดเหนี่ยวนำ

โหลดเหนี่ยวนำ

  • *ดูแคตตาล็อกสำหรับรุ่นและชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น
รหัสสินค้า
H7AN-4DM AC100-240 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 28,902.00

฿ 17,341.20

DISPLAYCOUNTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องนับ เอนกประสงค์ วิธีการแสดงผล LED แสดงตัวเลข 4 หลัก
นับอินพุต (CH = N) 2 วิธีการติดตั้ง แผงหน้าปัด ขนาดแผงตัด 68 × 68
แรงดันไฟเลี้ยง AC- เฉพาะด้าน Prescale NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 72 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 72 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 115
การจัดหมวดหมู่ เครื่องนับแบบตั้งล่วงหน้า รายละเอียด แรงดันไฟเลี้ยง(V) AC 100–240 วิธีการคำนวณ บวกหรือลบ (เฉพาะทางเดียว)
ฟังก์ชั่นการบันทึกการไฟฟ้าดับ มี สเปคเอาท์พุท 1 ระดับ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H7AN-4DM AC100-240 ในชุด เครื่องนับอิเล็กตรอน (DIN72×72) - H7AN