(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดคิตรีเลย์ ที่สามารถสร้าง บันทึกและตรวจสอบโปรแกรม Ladder ผ่านคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· เพิ่มฟัง์ชั่นการทำงานด้วยตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด 70 มม. (W) × 90 มม. (H) ลดขนาดโดยรวมและลดการเชื่อมต่อสายลงจากเดิม
· ยูนิตเดียวที่รวมฟังก์ชันการทำงานของรีเลย์, ตัวจับเวลา, เครื่องนับ สวิตช์เวลาไว้ด้วยกัน
· ไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟแยกเป็นตัวจับเวลา รีเลย์ ฯลฯ ช่วยลดขั้นตอนการเดินสายไฟลงอย่างมาก
· หน้าจอ LCD แบ็คไลท์ที่ด้านหน้ามาพร้อมปุ่มกด 8 ปุ่ม ช่วยให้การเขียนโปรแกรม Ladder เป็นเรื่องง่าย
· สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่หน้างานได้อย่างง่ายดาย
· สามารถขยายได้อย่างอิสระมากถึง 44 ช่อง I/O หากจำนวนช่อง I/O ไม่เพียงพอสามารถเพิ่มอุปกรณ์ต่อขยายได้อีก 3 ชุด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการควบคุมอัตโนมัติในสเกลขนาดเล็ก
ชุด ZEN | ชุด CPU (รุ่น ZEN-10C1AR-A-V2), สายไฟเชื่อมต่อ PC , ซอฟท์แวร์ที่รองรับการใช้งาน และคู่มือ | รุ่น ZEN-KIT01-V4 |
---|---|---|
ชุด CPU (รุ่น ZEN-10C1DR-D-V2), สายไฟเชื่อมต่อ PC , ซอฟท์แวร์ที่รองรับการใช้งาน และคู่มือ | รุ่น ZEN-KIT02-V4 |
อุปกรณ์ภายในชุด
ลักษณะภายนอกของยูนิต CPU
Drawing ระบุขนาดของยูนิต CPU
รูปแบบ | รุ่น ZEN- □ C □ AR-A-V2 | รุ่น ZEN- □ C □ D □ -D-V2 |
---|---|---|
แรงดันไฟเลี้ยง | 100 ถึง 240 V AC 50/60 Hz | 12 ถึง 24 V DC (อัตราไฟกระเพื่อม 5% หรือต่ำกว่า) |
แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลายที่อนุญาต | AC 85 ถึง 264 V | 10.8 ถึง 28.8 V DC |
การใช้พลังงาน | ยูนิต CPU (ยูนิตเดียว) · รุ่น ZEN-10C1AR-A-V2 / รุ่น ZEN-10C2AR-A-V2 / ZEN-10C3AR-A-V2 5 VA หรือต่ำกว่า (100 V AC), 7 VA หรือต่ำกว่า (240 V AC) · รุ่น ZEN-10C4AR-A-V2 6 VA หรือต่ำกว่า (100 V AC), 8 VA หรือต่ำกว่า (240 V AC) · รุ่น ZEN-20C □ AR-A-V2 7 VA หรือต่ำกว่า (100 V AC), 10 VA หรือต่ำกว่า (240 V AC) ยูนิต CPU (พร้อมเชื่อมต่อยูนิต I/O ต่อขยาย × 3) · รุ่น ZEN-10C1AR-A-V2 / รุ่น ZEN-10C2AR-A-V2 6 VA หรือต่ำกว่า (100 V AC), 8 VA หรือต่ำกว่า (240 V AC) · รุ่น ZEN-10C4AR-A-V2 7 VA หรือต่ำกว่า (100 V AC), 9 VA หรือต่ำกว่า (240 V AC) · รุ่น ZEN-20C □ AR-A-V2 8 VA หรือต่ำกว่า (100 V AC), 11 VA หรือต่ำกว่า (240 V AC) ยูนิต I/O ต่อขยาย · รุ่น ZEN-8E1AR 3 VA หรือต่ำกว่า (100 V AC), 4 VA หรือต่ำกว่า (240 V AC) | ยูนิต CPU (ยูนิตเดียว) · รุ่น ZEN-10C □ DR-D-V2 3W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) (รุ่น ZEN-10C3DR-D-V2 คือ 2.8 W หรือต่ำกว่า) · รุ่น ZEN-10C□DT-D-V2 คือ 2 W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) · รุ่น ZEN-20C□DR-D-V2 คือ 4 W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) · รุ่น ZEN-20C□DT-D-V2 คือ 2 W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) ยูนิต CPU (พร้อมเชื่อมต่อยูนิต I/O ต่อขยาย × 3) · รุ่น ZEN-10C□DR-D-V2 คือ 4 W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) · รุ่น ZEN-10C□DT-D-V2 คือ 3 W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) · รุ่น ZEN-20C□DR-D-V2 คือ 5 W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) · รุ่น ZEN-20C□DT-D-V2 3 W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) ยูนิต I/O ต่อขยาย · รุ่น ZEN-8E1DR คือ 2 W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) |
กระแสพุ่งเข้า | รุ่น ZEN-10C □ AR-A-V2: 4.5 A หรือต่ำกว่า รุ่น ZEN-20C □ AR-A-V2: 4.5 A หรือต่ำกว่า รุ่น ZEN-8E1AR: 4 A หรือต่ำกว่า | รุ่น ZEN-10C □ D □ -D-V2: 30 A หรือต่ำกว่า รุ่น ZEN-20C □ D □ -D-V2: 30 A หรือต่ำกว่า รุ่น ZEN-8E1DR: 15 A หรือต่ำกว่า |
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 0 ถึง + 55 °C (รุ่น LED คือ -25 ถึง + 55 °C) | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | -20 ถึง + 75 °C (รุ่น LED คือ -40 ถึง + 75 °C) | |
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 10 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
บรรยากาศแวดล้อมในการทำงาน | ต้องไม่มีก๊าซกัดกร่อน | |
วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว ติดตั้งบนรางปีกนก (การติดตั้งมาตรฐาน ติดตั้งแบบหันขึ้นด้านบน) * 1 | |
เทอร์มินอลบล็อค | เทอร์มินอลบล็อคสำหรับสายไฟแข็ง (ใช้สายไฟแข็งหรือสายไฟอ่อน) | |
แรงบิดขันแน่นของเทอร์มินอลบล็อค | 0.565 ถึง 0.6 N · m (5 ถึง 5.3 in-lb) | |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP20 (ชนิดติดตั้งไว้ในพาแนล) |
พิกัดของชุด CPU
*1. สามารถติดตั้งบนราง DIN 35 มม. ได้
ใช้พื้นที่น้อยลง การเดินสายไฟน้อยลง และใช้เวลาทำงานน้อยลง
จัดการฟังก์ชั่นรีเลย์ ตัวตั้งเวลา ตัวนับ และสวิตช์เวลาได้อย่างง่ายดายในเครื่องเดียว ไม่จำเป็นที่จะต้องต่อสายแยกระหว่างตัวตั้งเวลา รีเลย์ ฯลฯ ช่วยลดเวลาในการเดินสาย
ตั้งโปรแกรมอย่างง่าย
การเขียนแลดเดอร์โปรแกรมสามารถทำได้บนหน้าจอ LCD ด้านหน้าและใช้ปุ่มควบคุม 8 ปุ่ม และมีไฟแบ็คไลท์ จึงง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในพื้นที่ปฏิบัติงาน
สามารถต่อขยายได้อย่างอิสระ จำนวนสูงสุดของ I/O: 44 จุด
หากคุณไม่สามารถสร้างจำนวน I/OS/ ระบบปฏิบัติการ ต้องการคุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ต่อขยาย I/Oได้อีก 3 ยูนิต ยูนิต I/O ขยายเพิ่มขนาดอย่างชาญฉลาดด้วยความกว้างเพียง 35 มม.
ซอฟต์แวร์สนับสนุนการใช้งานที่มีฟังก์ชันการจำลอง
* หากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คไม่มีพอร์ตอนุกรม RS-232C ให้เชื่อมต่อสายแปลง USB-อนุกรม (OMRON รุ่น CS1W-CIF31) เข้ากับสายเชื่อมต่อ PC ZEN-CIF01
รหัสสินค้า |
---|
ZEN-KIT01-V4 |
ZEN-KIT02-V4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การจัดหมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,606.21 ฿ 5,908.72 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิต CPU: ZEN-10C1 AR-A-V2 | ||
฿ 11,023.00 ฿ 9,436.79 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิต CPU: ZEN-10C1DR-D-V2 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ชุด ZEN | รุ่น ใช้งานได้ 1 | ซีรีส์ ZEN |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง