ไฮบริดพาวเวอร์รีเลย์ G9H

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ใช้ปรากฎการณ์ไฮบริดรีเลย์แม่เหล็กและ SSR ช่วยให้สามารถสลับการทำงานได้ 10 ล้านครั้งที่ 10 A.
    [คุณสมบัติ]
    · ใช้ไตรแอ็คสำหรับการสวิตชิ่งเมื่อวงจรปิดหรือเสียหาย
    · คุณสมบัติลดอาการสั่นสะท้านและการโค้ง จึงเพิ่ม ความทนทานทางไฟฟ้าถึง 10 ล้านครั้ง
    · ใช้หน้าสัมผัสรีเลย์เมื่อเปิดเครื่อง แม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่ก็มีความจุสูงและไม่จำเป็นต้องมีตัวระบายความร้อน ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการสร้างความร้อนหรือ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
    · มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน ช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงาน
    · ฟิวส์อุณหภูมิในตัวช่วยป้องกันความล้าภายในที่เกิดจากความผิดปกติของไตรแอ็คหรือรีเลย์
    [การใช้งาน]
    · รวมเฉพาะจุดที่ดีของรีเลย์ประเภทสัมผัสและรีเลย์ประเภทที่ไม่สัมผัส เหมาะสำหรับการใช้งานที่ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำ

    รีเลย์ SSR ที่มีความทนทานด้านไฟฟ้าสูงถึง 10,000,000 รอบการทำงาน

    ลดการสั่นสะท้านและการโค้งงอ

    ลดการสั่นสะท้านและการโค้งงอ

    "m-h3--wysiwyg">รายละเอียดจำเพาะของพาวเวอร์รีเลย์แบบไฮบริดรุ่น G9H

    (หน่วย: มม.)

    Drawing แสดงโครงร่างและ Drawing ระบุขนาด

    Drawing แสดงโครงร่างและ Drawing ระบุขนาด

    วิธีการแยกZero Cross
    ฟังก์ชั่น
    การทำงาน
    ไฟบอกสถานะ
    พิกัดโหลดเอาท์พุตอินพุต
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า
    รูปแบบ
    รีเลย์NY5 A
    100 ถึง 240 V AC
    24 V DCรุ่น G9H-205S DC24
    10 A
    100 ถึง 240 V AC
    12 V DCรุ่น G9H-210S DC12
    24 V DCรุ่น G9H-210S DC24

    พิกัด

    พิกัดแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าใช้งานความต้านทานขดลวดแรงดันไฟฟ้าใช้งานแรงดันไฟฟ้าปลดปล่อยการใช้พลังงาน
    DC5 V4 ถึง 6 V DC104 Ωสูงสุด 4 V DCขั้นต่ำ 0.5 V DCประมาณ 240 mW
    12 V9.6 ถึง 14.4 V DC600 Ωสูงสุด 9.6 V DCขั้นต่ำ 1.2 V DC
    24 V19.2 ถึง 28.8 V DC2,400 Ωสูงสุด 19.2 V DCขั้นต่ำ 2.4 V DC

    อินพุต

    • *ค่าความต้านทานขดลวดเป็นค่าสำหรับอุณหภูมิขดลวด +23°C และมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±10%.
    • *ตัวเลขคุณสมบัติการใช้งานเหล่านี้สำหรับอุณหภูมิคอยล์ + 23°C
    รูปแบบโหลดที่ใช้
    พิกัดแรงดันไฟฟ้าช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสโหลด*กระแสพุ่งเข้า
    รุ่น G9H-205S100 ถึง 240 V AC75 ถึง 264 V AC50 mA ถึง 5 A (ที่ 55 °C)80 A (60 Hz, 1 รอบ)
    รุ่น G9H-210S50 mA ถึง 10 A (ที่ 55 °C)170 A (60 Hz, 1 รอบ)

    เอาต์พุต
    * แตกต่างกันตามอุณหภูมิใช้งานแวดล้อม

    รูปแบบรุ่น G9H-205Sรุ่น G9H-210S
    เวลาในการทำงานสูงสุด 10 ms
    เวลาปล่อยสูงสุด 1/2 รอบ + 10 ms
    แรงดันตกขณะเอาท์พุตเปิดสูงสุด 1.6 V (RMS) (ที่ 5 A)สูงสุด 1.6 V (RMS) (ที่ 10 A)
    กระแสไฟรั่วสูงสุด 5 mA (ที่ 250 V AC)
    กระแสพุ่งเข้า80 A170 A
    อุณหภูมิสูงขึ้นสูงสุด 50 องศา (ใช้แรงดันไฟฟ้าพิกัดด้วยวิธีความต้านทาน)
    ความเป็นฉนวนต่ำสุด 100 MΩ โดยใช้โอห์มมิเตอร์ 500 V
    ความคงทนไดอิเล็กทริก2,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
    การสั่นสะเทือนความทนทาน10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ค่าแอมพลิจูดด้านเดียว 1 มม. (ค่าแอมพลิจูดสองด้าน 2 มม.)
    ความผิดปกติ10 ถึง 45 ถึง 10 Hz, ค่าแอมพลิจูดด้านเดียว 1 มม. (ค่าแอมพลิจูดสองด้าน 2 มม.)
    ช็อค *ความทนทาน1,000 m/s2
    ความผิดปกติ100 m/s2
    ความทนทานเชิงกลรอบการทำงานขั้นต่ำ 10,000,000 รอบ (ความถี่การสลับ 18,000 รอบการทำงาน/ชม.)
    คุณสมบัติทางไฟฟ้า10,000,000 ครั้งขึ้นไป (โหลดความต้านทานและความถี่ในการสวิตชิ่ง: 18,000 ครั้ง/ ชม.)
    อุณหภูมิการเก็บรักษา-25 ถึง + 70°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็งหรือการควบแน่น)
    อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน-25 ถึง + 60°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็งหรือการควบแน่น)
    ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน35 ถึง 85% RH