1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลรีเลย์ I/O G7TC

เทอร์มินอลรีเลย์ I/O G7TC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,000.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลรีเลย์ซึ่งใช้สายเชื่อมต่อเพียงเดียวในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ I/O ทั้งหมดของ PLC ช่วยประหยัดพื้นที่และช่วยลดจำนวนการเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับตู้ไฟ
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อสายไฟแบบกลุ่มไปยัง SYSMAC ได้ด้วยสายเชื่อมต่อเพียงสายเดียว ลดขั้นตอนการเชื่อมต่อสายไปยังตู้ไฟและช่วยประหยัดพื้นที่
· เทอร์มินอลขนาดกะทัดรัดสำหรับทั้งอินพุตและเอาต์พุตที่ 182 มม.* (W) × 85 มม. (D) × 68 (H) มม. (* 102 มม. สำหรับประเภท 8 จุด)
· การเชื่อมต่อแบบทางเดียวไปยัง SBC ด้วยคอนเนคเตอร์ พร้อมขดลวดป้องกันไฟกระชากในตัว
· มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน ช่วยให้ตรวจสอบสถานะเปิด/ปิดของสัญญาณ I / O ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
· สามารถติดตั้งกับโซลิดสเตตรีเลย์ G3TA I/O ได้
· สอดคล้องตามมาตรฐานสากล UL และ CSA (ยกเว้นรุ่น G7TC-OC16-1)
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ PLCs, DeviceNet และ CompoNet ช่วยประหยัดแรงงานคนและพื้นที่

ลักษณะภายนอกของสินค้า

เทอร์มินอลรีเลย์ G7TC I/O: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

G7TC

"m-h3--wysiwyg">คุณสมบัติสินค้า
เทอร์มินอลรีเลย์ G7TC I/O: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของรุ่น G7TC-ID16 / G7TC-IA16

เทอร์มินอลรีเลย์ G7TC I/O: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาดรุ่น G7TC-ID16 / รุ่น G7TC-IA16

เทอร์มินอลรีเลย์ G7TC I/O: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของรุ่น G7TC-OC16 / รุ่น G7TC-OC16-1

เทอร์มินอลรีเลย์ G7TC I/O: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาดของรุ่น G7TC-OC16 / รุ่น G7TC-OC16-1

เทอร์มินอลรีเลย์ G7TC I/O: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของรุ่น G7TC-OC08

เทอร์มินอลรีเลย์ G7TC I/O: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาดของรุ่น G7TC-OC08

  • ขั้วขาเข้าและขาออกมีขนาดเล็กที่ 182 (W) (สำหรับชนิด 8 ตำแหน่ง:102) × 85 (D) × 68 (H) มม.
  • ใช้คอนเนคเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อแบบกดครั้งเดียวกับ SBC
  • มีขดลวดดูดซับไฟกระชากในตัว
  • การรับรู้สถานะสัญญาณ I/O ทันที (ON/OFF) โดยใช้ตัวแสดงสถานะการทำงานของไฟ LED
  • ติดตั้งบนรางปีกนก
  • สามารถติดตั้งโซลิดสเตตรีเลย์ รุ่น G3TA I / O ได้ด้วย
  • ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล UL และ CSA (ยกเว้นรุ่น G7TC-OC16-1)
ชนิดรุ่น G7TC-IA16
สำหรับอินพุต ขดลวด AC
รุ่น G7TC-ID16
สำหรับอินพุต ขดลวด DC
รุ่น G7TC-OC16 (-1)
สำหรับเอาท์พุต, คอยล์ DC
รุ่น G7TC-OC08
สำหรับเอาท์พุต, คอยล์ DC
โครงสร้างหน้าสัมผัส1 a × 161 a × 8
กลไกหน้าสัมผัสไขว้คู่ชนิดเดี่ยว
วัสดุหน้าสัมผัสหุ้มทอง + เงินAgInSn
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1สูงสุด 50 mΩ
เวลาในการทำงาน * 2สูงสุด 15 ms
ระยะเวลากู้คืนระบบ * 2สูงสุด 15 ms
การสวิตชิ่งสูงสุด
ความถี่
เชิงกล18,000 รอบการทำงาน/ชม.
พิกัดโหลด1,800 รอบการทำงาน/ชม.
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า100 MΩ (500 V โอห์มมิเตอร์)
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส2,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วเดียวกัน1,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างคอนเนคเตอร์
*3
250 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
การสั่นสะเทือนผิดปกติ10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, แอมพลิจูดเดี่ยว 0.5 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 1.0 มม.)
แรงกระแทกผิดปกติ200 m/s2
ความต้านทานสัญญาณรบกวนระดับสัญญาณรบกวน 1.5 kV, ความกว้างพัลส์ 100 ns ถึง 1 μs
พิกัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเทอร์มินอลบล็อค + และ -ตัวควบคุม (SYSMAC ฯลฯ )
พิกัดแรงดันไฟฟ้าวงจรอินพุต
12 V DC ±5%
24 V DC ±5%
พิกัดกระแสไฟฟ้าระหว่างเทอร์มินอลบล็อค + และ -ตัวควบคุม (SYSMAC ฯลฯ )
วงจรอินพุตกระแสไฟฟ้า ×จำนวนตำแหน่ง ON
12 V DC … 46 mA × จำนวนจุด ON
24 V DC … 25 mA × จำนวนจุด ON
ความยาวสายเคเบิล
*4
ระหว่างตัวควบคุมและ
ชุดตัวหลัก
ทำงานตามความยาวของสายเคเบิล
ระหว่างอุปกรณ์หลักและภายนอกค่าอ้างอิง: สูงสุด 50 ม.
(พร้อมสายเคเบิล CVV 2 มม.2 )
ทำงานตามโหลด
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน0 ถึง 55 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็งหรือการควบแน่น)
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน35 ถึง 85% RH
แรงบิดขันแน่นเชื่อมต่อภายนอก0.78 ถึง 1.18 N·m
ความแข็งแรงในการติดตั้งไม่เกิดความเสียหายเมื่อมีแรงดึง 49 N กระทำเป็นเวลา 1 วินาทีในแต่ละทิศทาง ตามทิศทางของราง ความแข็งแรงขั้นต่ำ 9.8 N
ความแข็งแรงของเทอร์มินอลแรงบิดขันแน่น: 0.98 N·m แรงดึง 49 N/1 นาที
สีจอแสดงผล LEDสีแดง
รหัสสินค้า
G7TC-IA16 AC100/110SALE
G7TC-IA16 AC200/220
G7TC-ID16 DC24SALE
G7TC-ID16 DC100/110SALE
G7TC-OC08 DC24SALE
G7TC-OC16-1 24VDCSALE
G7TC-OC16 DC24SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการจัดหมวดหมู่ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (A) ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
มาตรฐานความปลอดภัย

฿ 14,104.00

฿ 9,590.72

OMR G7TC 1 ชิ้น 38 วัน สำหรับอินพุต 16 PT NPNDC24V/1AAC100/110182UL/CSA

฿ 8,411.09

OMR G7TC 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับอินพุต 16 PT NPNDC24V/1AAC200/220182UL/CSA

฿ 12,670.00

฿ 10,136.00

OMR G7TC 1 ชิ้น 38 วัน สำหรับอินพุต 16 PT NPNDC24V/1ADC24182UL/CSA

฿ 11,876.00

฿ 8,075.68

RELAY 1 ชิ้น 38 วัน สำหรับอินพุต 16 PT NPNDC24V/1ADC100/110182UL/CSA

฿ 7,000.00

฿ 5,600.00

RELAY 1 ชิ้น 38 วัน รองรับการใช้งานกับ NPN 8 จุดสำหรับเอาท์พุตDC24V/5A AC220V/2ADC24102UL/CSA

฿ 9,597.00

฿ 7,667.04

RELAY 1 ชิ้น 38 วัน สำหรับเอาท์พุต 16 PT PNPDC24V/5A AC220V/2ADC24182-

฿ 10,137.00

฿ 5,494.25

G7TC 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รองรับการใช้งานกับ NPN 16 จุดสำหรับเอาท์พุตDC24V/5A AC220V/2ADC24182UL/CSA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการติดตั้ง การติตดั้งแบบรางปีกนก DIN rail มิติ ความสูง(มิลลิเมตร) 68 มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) 85
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .