1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Smart Slave DRT2

Smart Slave DRT2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,057.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Smart slave DRT2

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งพร้อมคอนเนคเตอร์ e-CON ซึ่งเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของอุตสาหกรรม และเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ชนิดดึงสายไฟออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง
· ติดตั้งฟังก์ชั่นที่ใช้ร่วมกับ Smart Slave เพื่อช่วยในการตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงงานซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
· ช่องรับสัญญาณอินพุตดิจิตอลที่ใช้งานกับคอนเนคเตอร์ e-CON ซึ่งเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานของอุตสาหกรรมได้
· ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง
· ลดแรงงานคนในการเชื่อมต่อสายไฟ
· มีฟังก์ชั่นตรวจจับการลัดวงจรของโหลด

รหัสสินค้า
DRT2-HD16C-1SALE
DRT2-ID08SALE
DRT2-ID08-1SALE
DRT2-ID16SALE
DRT2-ID16-1SALE
DRT2-ID16SSALE
DRT2-ID16S-1SALE
DRT2-ID16TASALE
DRT2-ID16TA-1SALE
DRT2-MD16SALE
DRT2-MD16SSALE
DRT2-MD16TASALE
DRT2-MD16TA-1SALE
DRT2-OD08SALE
DRT2-OD16SALE
DRT2-OD16-1SALE
DRT2-OD16TASALE
DRT2-OD16TA-1SALE
DRT2-ROS16SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ วิธีการติดตั้ง มาตรฐาน ตัวแทน จำนวนอินพุต
(จุด)
จำนวนเอาต์พุต
(จุด)
การประมวลผลทั่วไปของ I / O ภายใน (ขั้วกระแสไฟฟ้า ประเภท Input/Output ฯลฯ ) เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม

฿ 40,147.00

฿ 24,088.20

PLCFUNCTIONMODULE 1 ชิ้น 38 วัน -คอนเนคเตอร์แบบยึดด้วยสกรู / DIN เมาท์CE / UL / CUL / CSA16-รองรับการใช้งาน PNP-

฿ 9,057.00

฿ 4,399.89

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เทอร์มินอลบล็อคเมาท์ DINCE / UL / CUL / CSA8-รองรับการใช้งาน NPN-

฿ 11,690.00

฿ 9,353.17

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 38 วัน -เทอร์มินอลบล็อคเมาท์ DINCE / UL / CUL / CSA8-รองรับการใช้งาน PNP-

฿ 11,030.00

฿ 5,743.32

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เทอร์มินอลบล็อคเมาท์ DINCE / UL / CUL / CSA16-รองรับการใช้งาน NPN-

฿ 10,602.00

฿ 6,083.43

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เทอร์มินอลบล็อคเมาท์ DINCE / UL / CUL / CSA16-รองรับการใช้งาน PNP-

฿ 15,447.00

฿ 12,357.60

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 38 วัน 10คอนเนคเตอร์แบบยึดด้วยสกรู / DIN เมาท์CE / UL / CUL / CSA16-รองรับการใช้งาน NPN-

฿ 17,623.00

฿ 12,440.08

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 38 วัน -คอนเนคเตอร์แบบยึดด้วยสกรู / DIN เมาท์CE / UL / CUL / CSA16-รองรับการใช้งาน PNP-

฿ 12,445.00

฿ 8,462.60

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เทอร์มินอลบล็อคแบบยึดด้วยสกรู / DIN เมาท์CE / UL / CUL / CSA16-รองรับการใช้งาน NPN-

฿ 14,016.50

฿ 8,042.67

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เทอร์มินอลบล็อคแบบยึดด้วยสกรู / DIN เมาท์CE / UL / CUL / CSA16-รองรับการใช้งาน PNP-

฿ 10,602.00

฿ 7,209.36

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น 3 วัน -เทอร์มินอลบล็อคเมาท์ DINCE / UL / CUL / CSA88รองรับการใช้งาน NPN-

฿ 11,909.00

฿ 10,188.15

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 10 วัน -คอนเนคเตอร์แบบยึดด้วยสกรู / DIN เมาท์CE88รองรับการใช้งาน NPN-

฿ 12,445.00

฿ 8,462.60

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น 38 วัน -เทอร์มินอลบล็อคแบบยึดด้วยสกรู / DIN เมาท์CE / UL / CUL / CSA88รองรับการใช้งาน NPN-

฿ 11,913.30

฿ 8,042.67

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เทอร์มินอลบล็อคแบบยึดด้วยสกรู / DIN เมาท์CE / UL / CUL / CSA88รองรับการใช้งาน PNP-

฿ 9,057.00

฿ 6,158.76

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เทอร์มินอลบล็อคเมาท์ DINCE / UL / CUL / CSA-8รองรับการใช้งาน NPN-

฿ 9,976.59

฿ 5,724.57

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เทอร์มินอลบล็อคเมาท์ DINCE / UL / CUL / CSA-16รองรับการใช้งาน NPN-

฿ 10,602.00

฿ 6,083.43

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เทอร์มินอลบล็อคเมาท์ DINCE / UL / CUL / CSA-16รองรับการใช้งาน PNP-

฿ 18,551.00

฿ 12,614.68

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น 38 วัน 10เทอร์มินอลบล็อคแบบยึดด้วยสกรู / DIN เมาท์CE / UL / CUL / CSA-16รองรับการใช้งาน NPN-

฿ 10,417.29

฿ 9,612.03

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เทอร์มินอลบล็อคแบบยึดด้วยสกรู / DIN เมาท์CE / UL / CUL / CSA-16รองรับการใช้งาน PNP-

฿ 25,324.00

฿ 15,194.40

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เทอร์มินอลบล็อคเมาท์ DINCE / UL / CUL / CSA-16-เอาท์พุตรีเลย์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สถานีทาส เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ DeviceNet ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output