1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์รีเลย์ DC (ชนิด 200 A) G9EC-1

RELAY

พาวเวอร์รีเลย์ DC (ชนิด 200 A) G9EC-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,731.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์รีเลย์ DC ที่สามารถขัดจังหวะโหลด DC กระแสไฟฟ้าสูงและแรงดันไฟฟ้าสูง การออกแบบที่มีสัญญาณรบกวนต่ำพร้อมอายุการใช้งานยาวนานและทนทานต่อสภาพแวดล้อม
[คุณสมบัติ]
· ส่วนการสลับและส่วนขับเคลื่อนเป็นแบบฉีดแก๊ส ซีลสนิท และมีขนาดเล็ก ทำให้สามารถขัดจังหวะโหลดความจุสูงได้
· ไม่ต้องใช้พื้นที่อาร์ก ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
· หน้าสัมผัสที่ไว้วางใจได้สูงจะไม่ได้รับผลกระทบจากบรรยากาศโดยรอบ
· การย่อขนาดและการออกแบบที่เหมาะสมช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับทิศทางการติดตั้ง
· ผ่านการรับรอง UL508 มาตรฐาน UL/CSA
[การใช้งาน]
· ครอบคลุมการใช้งานอย่างกว้างขวางสำหรับอุปกรณ์ FA และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ FA

Drawing แสดงโครงร่างและรายละเอียดจำเพาะของพาวเวอร์รีเลย์ DC (ชนิด 200 A) G9EC-1

Drawing แสดงโครงร่างของรุ่น G9EC-1-B ชนิดขั้วต่อแบบสกรู

Drawing แสดงโครงร่างของรุ่น G9EC-1-B ชนิดขั้วต่อแบบสกรู

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

ชนิดรูปทรงเทอร์มินอลจำนวนขั้ว
การกำหนดค่าหน้าสัมผัส
พิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์รูปแบบ
ขั้วต่อคอยล์ขั้วต่อหน้าสัมผัส
ชนิดการสลับ/การนำพากระแสไฟฟ้าขั้วต่อแบบหัวสกรูขั้วต่อแบบหัวสกรู1 a24 V DCรุ่น G9EC-1-B
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)พิกัดกระแสไฟฟ้า
(mA)
ความต้านทานคอยล์ (Ω)แรงดันไฟฟ้า (V)แรงดันไฟฟ้าปลดปล่อย
(V)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาต
(V)
การใช้พลังงาน
(W)
DC2446951.2สูงสุด 75%
ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า
ขั้นต่ำ 8%
ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า
110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(ที่อุณหภูมิ 23°C ภายใน 10 นาที)
ประมาณ 11

คอยล์ใช้งาน

  • * ตัวเลขสำหรับพิกัดกระแสไฟฟ้าและความต้านทานคอยล์ใช้สำหรับอุณหภูมิคอยล์ 23°C และค่าพิกัดความเผื่อ ±10%
  • ตัวเลขสำหรับลักษณะการทำงานใช้สำหรับอุณหภูมิคอยล์ 23°C
  • ตัวเลขสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาตคือแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถใช้กับคอยล์รีเลย์
รายการโหลดความต้านทานไฟฟ้า
รุ่น G9EC-1 (-B)
พิกัดโหลด400 V DC 200 A
พิกัดกระแสไฟนำพา200 A
แรงดันไฟฟ้าสลับหน้าสัมผัสสูงสุด400 V
กระแสไฟฟ้าสลับหน้าสัมผัสสูงสุด200 A

สวิตช์

รูปแบบรุ่น G9EC-1 (-B)
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1สูงสุด 30 mΩ (ปกติ 0.2 mΩ)
แรงดันไฟฟ้าสัมผัสตกสูงสุด 0.1 V (สำหรับกระแสไฟฟ้านำพา 200 A)
เวลาในการทำงานสูงสุด 50 ms
เวลาปล่อยสูงสุด 30 ms
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 2ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัสขั้นต่ำ 1,000 MΩ
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าเดียวกันขั้นต่ำ 1,000 MΩ
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส2,500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าเดียวกัน2,500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ *34,500 V
ป้องกันการสั่นสะเทือนความทนทาน10 ถึง 55 ถึง 10 Hz ชนิดซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. (อัตราเร่ง: 2.94 ถึง 88.9 m/s2)
ความผิดปกติ10 ถึง 55 ถึง 10 Hz ชนิดซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. (อัตราเร่ง: 2.94 ถึง 88.9 m/s2)
ความต้านทานแรงกระแทกความทนทาน490 m/s2
ความผิดปกติ196 m/s2
ความทนทานเชิงกล * 4ขั้นต่ำ 200,000 รอบการทำงาน
ความทนทานทางไฟฟ้า (โหลดความต้านทานไฟฟ้า)*5400 V DC 200 A ขั้นต่ำ 3,000 รอบการทำงาน
กระแสไฟฟ้านำพาระยะสั้น300 A (15 นาที)
กระแสไฟฟ้าขัดจังหวะสูงสุด400 V DC 1,000 A (10 ครั้ง)
การขัดจังหวะโอเวอร์โหลด400 V DC 700 A (ขั้นต่ำ 40 ครั้ง)
การขัดจังหวะขั้วกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ200 V DC - 200 A (ขั้นต่ำ 1,000 ครั้ง)
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน-40 ถึง + 50°C (กรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็งหรือการควบแน่น)
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน5 ถึง 85% RH
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)ประมาณ 560 ก.

ประสิทธิภาพ
ค่าข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้นที่อุณหภู

รหัสสินค้า
G9EC-1-B DC24 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,731.00

฿ 7,441.43

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1a รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู
พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) 200 ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)(V) 24 มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 44 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 98 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 86.7
โหลดไฟฟ้า DC DC400V/200A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G9EC-1-B DC24 ในชุด พาวเวอร์รีเลย์ DC (ชนิด 200 A) G9EC-1