1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ PC I / O

CONNECTORS

คอนเนคเตอร์ PC I / O
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 223.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· Taiko electronics (TE)
• มุม ถอด สายไฟ สามารถเลือกได้จาก 2 ทิศทาง
•นี่คือ คอนเนคเตอร์ I / O PC แปลกใหม่ซึ่งใช้เป็นแถบการเลือก

รหัสสินค้า
1473381-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 223.74

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร PC I / O
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) สูงสุด 3 A / 1 ขั้ว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ ชนิด ชุดเต้ารับ
สี สีดำ หน้าสัมผัส วัสดุ/ การขัดเงา ทองแดงผสม ชุบทอง วัสดุ ตัวเรือน โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1473381-1 ในชุด คอนเนคเตอร์ PC I / O