1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกด (ชนิดบอดี้กลม Φ16.5) VAP

สวิตช์ปุ่มกด (ชนิดบอดี้กลม Φ16.5) VAP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 678.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ปุ่มกดที่มีไมโครสวิตช์ขนาด V รองรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ใช้ฝาครอบยางเพื่อให้สินค้าสามารถใช้ในสถานที่ที่มีน้ำหรือฝุ่นกระเด็นออกมาได้ (ปกป้องพื้นผิวแผงด้านหน้า)
· มีสวิตช์กด 3 สีให้เลือก
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการดำเนินงาน จ่ายไฟฟ้า สวิตช์เปิด/ปิดสำหรับอุปกรณ์หลากหลายชนิด

รายละเอียดจำเพาะสวิตช์กด VAP

สวิตช์กด (ชนิดบอดี้กลม ø16.5) VAP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะสวิตช์กด VAP

สวิตช์กด (ชนิดบอดี้กลม ø16.5) VAP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพแสดงขนาดภายนอกสวิตช์ปุ่มกด VAP

สวิตช์กด (ชนิดบอดี้กลม ø16.5) VAP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพแสดงขนาด VAP-1 แบบ 1

สวิตช์กด (ชนิดบอดี้กลม ø16.5) VAP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพแสดงขนาด VAP-1 แบบ 2

สวิตช์กด (ชนิดบอดี้กลม ø16.5) VAP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพแสดงขนาดสวิตช์ปุ่มกด VAP

*1. ปุ่มกด
*2. ความหนาของแผงติดตั้ง t 1.6 ถึง 6.3 มม.
*3. ยาง / ปะเก็น
*4. ตัวคั่น t = 0.18 มม.
*5. สวิตช์มาตรฐานรุ่น V-15-1A5
*6. แท็บ/ขั้วบัดกรีทั่วไป 3-#187 (t = 0.5)
*7. ตัดและยกส่วนประกอบเพื่อหยุดการหมุน

สวิตช์กด (ชนิดบอดี้กลม ø16.5) VAP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพแสดงขนาดหน้าตัดแผงสวิตช์พร้อมปุ่มกด VAP
หมายเหตุ โปรดกำหนดความหนาของแผ่นสำหรับแผงการติดตั้งไว้ที่ 1.6 ถึง 6.3 มม.

รายการทั่วไป

  • หน่วย: มม.
  • ป้อนรหัสสี□ด้านหลังสำหรับทุกรูปแบบ
    B: สีดำ, G: สีเขียว, R: สีแดง

หมายเหตุ: พิกัดความเผื่อของขนาดส่วนประกอบคือ ±0.8 มม. เว้นแต่ระบุค่าอื่น

ประสิทธิภาพ

ความถี่ในการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้เชิงกล60 ครั้ง / นาที
คุณสมบัติทางไฟฟ้า20 ครั้ง/นาที
ความเป็นฉนวน100 MΩ หรือสูงกว่า (พร้อมเมกเกอร์ 500 V DC)
ความต้านทานหน้าสัมผัส15 mΩ หรือต่ำกว่า (ค่าเริ่มต้น)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วเดียวกัน1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที
ระหว่างโลหะที่มีประจุสะสมและกราวด์
ระหว่างแต่ละเทอร์มินอลกับโลหะที่ไม่สะสมประจุ
1,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที
การสั่นสะเทือนความผิดปกติ10 ถึง 55 ถึง 10 Hz ค่าแอมพลิจูดสองด้าน 1.5 มม.*
ช็อกความทนทานสูงสุด 500 m/s2
ความผิดปกติสูงสุด 200 m/s2 *
ความทนทานเชิงกล1,000,000 ครั้งขึ้นไป
คุณสมบัติทางไฟฟ้า100,000 ครั้งขึ้นไป
น้ำหนักประมาณ 48 ถึง 62 ก.
กระแสพุ่งเข้าวงจรปกติปิดสูงสุด 36 A
วงจรปกติเปิดสูงสุด 36 A
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน-25 ถึง + 80 ℃ (ไม่มีน้ำแข็งและไม่มีการควบแน่น)
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน35 ถึง 85% RH
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ-25 ถึง + 80 ℃ (ไม่มีน้ำแข็งและไม่มีการควบแน่น)
โครงสร้างในการป้องกันIP00
คลาสการป้องกันไฟฟ้าช็อตClass II
PTI (คุณสมบัติการติดตาม)175
ระดับมลพิษ3 (IEC947-5-1)

*เกิดความผิดพลาดภายใน 1 ms

  • * โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแค็ตตาล็อกสำหรับสเปคที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น
รหัสสินค้า
1VAP-1BSALE
1VAP-1GSALE
1VAP-1RSALE
2VAP-1BSALE
2VAP-1GSALE
2VAP-1RSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ จำนวนเอาต์พุต

฿ 678.00

฿ 387.14

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ1

฿ 678.00

฿ 387.14

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเขียว1

฿ 798.00

฿ 677.98

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีแดง1

฿ 1,276.00

฿ 619.12

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ2

฿ 1,276.00

฿ 619.12

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเขียว2

฿ 1,276.00

฿ 619.12

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีแดง2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง ø 16.5 รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ แบบกลม ชนิด ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง
ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงาน ชั่วขณะ การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1c รูปทรงเทอร์มินอล ขั้ว ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab ใช้ร่วมกัน
รวมการ์ดในชุด NA ขนาดความลึกของพาเนล(มิลลิเมตร) 21.5 ฟังก์ชั่นป้องกัน NA
ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวนอน(มิลลิเมตร) 22 ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 22 คะแนน สวิตช์ โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน AC 1 AC125V/15A
คะแนน สวิตช์ โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน AC 2 AC200V/15A คะแนน สวิตช์ , โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน DC 1 DC8V/15A คะแนน สวิตช์ โหลดไฟฟ้า ความต้านทานกระแสตรง 2 DC250V/0.3A