(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· โบลเวอร์ที่ใช้ไฟ DC นี้เหมาะสำหรับการระบายความร้อนแบบเฉพาะจุด เนื่องจากสามารถผลิตลมแรงเฉพาะจุดได้
· สามารถใช้สำหรับหล่อเย็นอุปกรณ์ที่อากาศผ่านได้ยาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เอาต์พุต เซนเซอร์ | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า DC) (เดซิเบล) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (พ่อ) | เส้นผ่านศูนย์กลางวิ่งφ (มิลลิเมตร) | ชนิด | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,560.00 ฿ 2,957.29 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 23 วัน | NA | 1.45 | 51 | 196 | ø 80 | ยูนิตพัดลม | NA | - | ||
฿ 5,676.67 ฿ 4,716.18 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 23 วัน | ระงับ เอาต์พุต | 1.45 | 51 | 196 | ø 80 | ยูนิตพัดลม | สัญญาณเตือนเมื่อความเร็วรอบลดลง (ชนิดสัมผัส) | เอาท์พุตรีเลย์ | ||
฿ 3,965.00 ฿ 3,059.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 82 วัน | พัลส์ เอาต์พุต | 1.45 | 51 | 196 | ø 80 | ยูนิตพัดลม | ชนิดเซนเซอร์พัลส์ | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 3,988.33 ฿ 3,313.90 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 23 วัน | NA | 1.95 | 56 | 294 | ø 100 | ยูนิตพัดลม | NA | - | ||
฿ 6,106.67 ฿ 5,073.42 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 23 วัน | ระงับ เอาต์พุต | 1.95 | 56 | 294 | ø 100 | ยูนิตพัดลม | สัญญาณเตือนเมื่อความเร็วรอบลดลง (ชนิดสัมผัส) | เอาท์พุตรีเลย์ | ||
฿ 4,428.33 ฿ 3,416.46 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 82 วัน | พัลส์ เอาต์พุต | 1.95 | 56 | 294 | ø 100 | ยูนิตพัดลม | ชนิดเซนเซอร์พัลส์ | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 5,493.33 ฿ 4,562.76 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 23 วัน | NA | 3 | 58 | 372 | ø 120 | ยูนิตพัดลม | NA | - | ||
฿ 7,610.00 ฿ 6,322.39 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 23 วัน | ระงับ เอาต์พุต | 3 | 58 | 372 | ø 120 | ยูนิตพัดลม | สัญญาณเตือนเมื่อความเร็วรอบลดลง (ชนิดสัมผัส) | เอาท์พุตรีเลย์ | ||
฿ 4,418.33 ฿ 3,671.19 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 32 วัน | NA | 1.45 | 51 | 196 | ø 80 | ชุด (ประกอบด้วยชุดกรอง ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง) | NA | - | ||
฿ 4,111.67 ฿ 3,416.39 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | 1.45 | 51 | 196 | ø 80 | ชุด (ประกอบด้วยฟิงเกอร์การ์ด ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง) | NA | - | ||
฿ 6,535.00 ฿ 5,429.93 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 32 วัน | ระงับ เอาต์พุต | 1.45 | 51 | 196 | ø 80 | ชุด (ประกอบด้วยชุดกรอง ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง) | สัญญาณเตือนเมื่อความเร็วรอบลดลง (ชนิดสัมผัส) | เอาท์พุตรีเลย์ | ||
฿ 6,230.00 ฿ 5,175.26 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 32 วัน | ระงับ เอาต์พุต | 1.45 | 51 | 196 | ø 80 | ชุด (ประกอบด้วยฟิงเกอร์การ์ด ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง) | สัญญาณเตือนเมื่อความเร็วรอบลดลง (ชนิดสัมผัส) | เอาท์พุตรีเลย์ | ||
฿ 4,890.00 ฿ 3,772.64 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 82 วัน | พัลส์ เอาต์พุต | 1.45 | 51 | 196 | ø 80 | ชุด (ประกอบด้วยชุดกรอง ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง) | ชนิดเซนเซอร์พัลส์ | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 4,560.00 ฿ 3,518.04 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 82 วัน | พัลส์ เอาต์พุต | 1.45 | 51 | 196 | ø 80 | ชุด (ประกอบด้วยฟิงเกอร์การ์ด ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง) | ชนิดเซนเซอร์พัลส์ | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 4,880.00 ฿ 4,053.82 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 32 วัน | NA | 1.95 | 56 | 294 | ø 100 | ชุด (ประกอบด้วยชุดกรอง ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง) | NA | - | ||
฿ 4,571.67 ฿ 3,798.14 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 32 วัน | NA | 1.95 | 56 | 294 | ø 100 | ชุด (ประกอบด้วยฟิงเกอร์การ์ด ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง) | NA | - | ||
฿ 6,996.67 ฿ 5,812.13 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 32 วัน | ระงับ เอาต์พุต | 1.95 | 56 | 294 | ø 100 | ชุด (ประกอบด้วยชุดกรอง ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง) | สัญญาณเตือนเมื่อความเร็วรอบลดลง (ชนิดสัมผัส) | เอาท์พุตรีเลย์ | ||
฿ 6,690.00 ฿ 5,557.38 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 32 วัน | ระงับ เอาต์พุต | 1.95 | 56 | 294 | ø 100 | ชุด (ประกอบด้วยฟิงเกอร์การ์ด ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง) | สัญญาณเตือนเมื่อความเร็วรอบลดลง (ชนิดสัมผัส) | เอาท์พุตรีเลย์ | ||
฿ 5,386.67 ฿ 4,155.28 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 82 วัน | พัลส์ เอาต์พุต | 1.95 | 56 | 294 | ø 100 | ชุด (ประกอบด้วยชุดกรอง ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง) | ชนิดเซนเซอร์พัลส์ | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 5,056.67 ฿ 3,900.72 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 82 วัน | พัลส์ เอาต์พุต | 1.95 | 56 | 294 | ø 100 | ชุด (ประกอบด้วยฟิงเกอร์การ์ด ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง) | ชนิดเซนเซอร์พัลส์ | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 6,413.33 ฿ 5,328.19 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 32 วัน | NA | 3 | 58 | 372 | ø 120 | ชุด (ประกอบด้วยชุดกรอง ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง) | NA | - | ||
฿ 6,075.00 ฿ 5,047.11 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 32 วัน | NA | 3 | 58 | 372 | ø 120 | ชุด (ประกอบด้วยฟิงเกอร์การ์ด ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง) | NA | - | ||
฿ 8,530.00 ฿ 7,086.72 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 32 วัน | ระงับ เอาต์พุต | 3 | 58 | 372 | ø 120 | ชุด (ประกอบด้วยชุดกรอง ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง) | สัญญาณเตือนเมื่อความเร็วรอบลดลง (ชนิดสัมผัส) | เอาท์พุตรีเลย์ | ||
฿ 8,193.33 ฿ 6,807.02 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 32 วัน | ระงับ เอาต์พุต | 3 | 58 | 372 | ø 120 | ชุด (ประกอบด้วยฟิงเกอร์การ์ด ตัวยึดติดตั้ง สกรูติดตั้ง) | สัญญาณเตือนเมื่อความเร็วรอบลดลง (ชนิดสัมผัส) | เอาท์พุตรีเลย์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องเป่าลม | ขนาด | อื่น ๆ | ความหนา | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า | 24 V DC | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายไฟ | สีของ เฟรม | สีเทาเข้ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง