(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กล่องสวิตช์พลาสติกแบบฝังพร้อมวงแหวนปลาสเตอร์
[คุณสมบัติ]
· JIS C8435 (กล่อง, ฝา) (ยกเว้น 3NY และ 6 ชิ้น)
· เรซิ่นป้องกันการกระแทก (HI) ในสถิติ 3 นาที พร้อมกล่องสวิตช์
· สีเทา
· มีแถบรูสำหรับติดตั้งได้อย่างสะดวกขนาด 4 มม. เพื่อป้องกันไม่ให้กล่องเอียง (ไม่จำเป็นต้องใช้สกรู) (ยกเว้น CSW-3NY/-4/-5/-6)
· มีแผ่นพาร์ติชัน (สำหรับ 2 ถึง 6 เบ้า)
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟ ฯลฯ
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 184 | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 123 | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 39.6 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | สี | สีเทา |
ชนิดฝาครอบเปลี่ยน การเคลือบผิว | รวมอะลูมิเนียมฟอยล์ | ขนาดมาตรฐาน | สำหรับ 3 ชิ้น (ชนิดตื้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง