(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้ง คอนเนคเตอร์ เข้ากับสิ่งที่น่าพิศวงที่ด้านหลังของกล่อง
·แถบป้องกันแบบลีนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. และโค้งงอง่าย 3 มม. (ไม่รวมประเภทรอยบากและ กาว )
·ชนิดติดกาว (มี กาว) คือประเภทที่ กาว หลอมโดยใช้คบเพลิง ฯลฯ แล้วติดเข้ากับกล่อง
·สามารถติดตั้งประเภทที่มีการน็อคเอาท์ (ไม่สามารถสตาร์ท 3 นาที) ได้แม้ในกล่องที่มีฝาปิดฉนวนกันความร้อนหรือกล่องที่มี ผ้าใบแลพแผ่นชีต ฉนวนกันความร้อนติดอยู่ (ไม่สามารถใช้แบบน็อคเอาท์ด้านหลังได้)
รหัสสินค้า |
---|
OF-37TM |
OF-37TS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | 3 part Stud | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 98.73 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | NA | กล่องรวมถึงสถิติ บ้าน (ผลิตจากเหล็ก) | ||
฿ 98.73 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 6 วัน | มีจำหน่าย | กล่องเต้าเสียบเหล็กขนาดกลาง (ตื้น,ลึก), ขนาดใหญ่ (ตื้น,ลึก) |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | บาร์ | ขนาด Stud bar | ø4 x 500 mm | ระยะห่างระหว่างแถบ Stat(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง