1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์สัมผัสเดียว【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอนเนคเตอร์สัมผัสเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 241.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีก้านโยกด้านในบอดี้หลัก ป้องกันการอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้งานหลังจากเชื่อมต่อสายแล้ว
· กลไกใหม่ใช้ Cage Clamp Spring®
· ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือย้ำขั้วต่อ
· การเชื่อมต่อสายแบบสัมผัสเดียวด้วยการโยกก้าน
· ใช้กับสายเดี่ยวและสายมาตรฐาน
· เหมาะสำหรับการเดินสายไฟในอาคารและเดินสายไฟ
· สอดคล้องตามมาตรฐาน PSE
· ไม่จำเป็นต้องพันเทป

รหัสสินค้า
WF-2BPJB
WF-3BPJB
WF-5BPJB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนสายไฟ
(หนังสือ)

฿ 466.06

CONNECTOR ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 102

฿ 241.55

CONNECTOR ACCESSORIES 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103

฿ 274.45

CONNECTOR ACCESSORIES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น สี สีเทา พิกัดแรงดันไฟฟ้า (การใช้งานทั่วไป)(V) 400
พิกัดกระแสไฟฟ้า (การใช้งานทั่วไป)(A) 32 ขดลวด บังคับ โปรดดูที่แคตตาล็อก พิกัดแรงดันไฟฟ้า (ใช้งาน อุปกรณ์สายไฟ ภายในอาคาร)(V) 300
พิกัดกระแสไฟฟ้า (การใช้งานการ อุปกรณ์สายไฟ ในร่ม)(A) 20 ขดลวด ใช้งานได้ (การ อุปกรณ์สายไฟ ในร่ม)(มิลลิเมตร) สายเดี่ยว: φ1.6 ถึง 2.0 มาตรฐาน PSE