(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบ สำหรับ ขั้วต่อ D-sub
[คุณสมบัติ]
วัสดุ: โพลีเอทิลีน
· เว้: สีแดง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพีซี
รหัสสินค้า |
---|
025-5056-000 |
025-5056-001 |
025-5057-000 |
025-5057-001 |
025-5058-000 |
025-5058-001 |
025-5059-000 |
025-5059-001 |
025-5060-000 |
025-5060-001 |
DB-59-J2R |
DB-60-J2R |
DE-59-J2R |
DE-60-J2R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | คุณสมบัติ | วัสดุ | การปรับขนาดของเชลล์ | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ด้านซ็อกเก็ต | ไม่มีสายไฟ | โพลีเอทิลีน | DA | - | ||
฿ 95.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ด้านขาพิน | ไม่มีสายไฟ | โพลีเอทิลีน | DA | - | ||
฿ 95.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | ด้านซ็อกเก็ต | ไม่มีสายไฟ | โพลีเอทิลีน | DB | - | ||
฿ 95.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ด้านขาพิน | ไม่มีสายไฟ | โพลีเอทิลีน | DB | - | ||
฿ 95.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ด้านซ็อกเก็ต | ไม่มีสายไฟ | โพลีเอทิลีน | DC | - | ||
฿ 72.71 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ด้านขาพิน | ไม่มีสายไฟ | โพลีเอทิลีน | DC | - | ||
฿ 74.53 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ด้านซ็อกเก็ต | ไม่มีสายไฟ | โพลีเอทิลีน | DD | - | ||
฿ 74.53 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ด้านขาพิน | ไม่มีสายไฟ | โพลีเอทิลีน | DD | - | ||
฿ 95.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ด้านซ็อกเก็ต | ไม่มีสายไฟ | โพลีเอทิลีน | DE | ไม่สามารถติดตั้งคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งาน EMI ได้ | ||
฿ 70.90 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ด้านขาพิน | ไม่มีสายไฟ | โพลีเอทิลีน | DE | ไม่สามารถติดตั้งคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งาน EMI ได้ | ||
฿ 97.53 ฿ 55.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ด้านซ็อกเก็ต | มีสายไฟ | ไนล่อน | DB | - | ||
฿ 104.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้านขาพิน | มีสายไฟ | ไนล่อน | DB | - | |
฿ 122.67 ฿ 64.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ด้านซ็อกเก็ต | มีสายไฟ | ไนล่อน | DE | - | ||
฿ 128.00 ฿ 102.11 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ด้านขาพิน | มีสายไฟ | ไนล่อน | DE | - |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ฝาครอบกันฝุ่น | การวัด EMI | ไม่รองรับการใช้งาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง