1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แลทชิ่งรีเลย์ G7K

แลทชิ่งรีเลย์ G7K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,405.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แลทชิ่งรีเลย์ระบบล็อคเชิงกลขนาดเล็กพร้อมปุ่มสั่งงานด้วยคน
[คุณสมบัติ]
ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ด้วยความสูง 71 มม. ความกว้าง 42.5 มม. และความลึก 48.5 มม. มีน้ำหนักเพียง 175 g
· ตั้งค่าและรีเซ็ทอย่างรวดเร็วตามสัญญาณพัลส์
หน้าสัมผัสชุบทองเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ
· ใช้ซ็อกเก็ต PTF14A (สำหรับกล่องรีเลย์ LY4) ของ OMRON
[การใช้งาน]
· มีขดลวดตั้งค่าและขดลวดรีเซ็ตและใช้สำหรับการค้างค่าเอาท์พุท
· มีปุ่มสั่งการทำงานแบบ Manual และสามารถทดสอบเอาต์พุต และรีเซ็ตได้

สเปคแลทชิ่งรีเลย์ G7K

กล่องรีเลย์ล็อค G7K: รูปที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของ G7K

กล่องรีเลย์ล็อค G7K: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาดของ G7K

กล่องรีเลย์ล็อค G7K: รูปที่เกี่ยวข้อง

โครงร่างเทอร์มินอล/ แผนผังภายใน G7K
ขดลวดที่ตั้งค่าและรีเซ็ตไม่มีสภาพขั้ว

รุ่น G7K

การกำหนดค่าหน้าสัมผัส2 c, 2 a
หมวดหมู่รูปแบบพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)
รุ่นมาตรฐานรุ่น G7K-412SAC 100
AC 200
DC 24
DC 100
DC 110

หมายเหตุ: นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่มาพร้อมไดโอดในตัวสำหรับดูดซับแรงดันไหลย้อนกลับ

พิกัด G7K

คอยล์ใช้งาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)พิกัดกระแสไฟฟ้า (mA)ความต้านทานคอยล์ (Ω)ตั้งค่า
แรงดันไฟฟ้า (V)
รีเซ็ต
แรงดันไฟฟ้า (V)
ค่าสูงสุดที่ยอมรับได้
แรงดันไฟฟ้า (V)
การใช้พลังงาน
(VA/W)
50 Hz60 Hzอิงจากพิกัดแรงดันไฟฟ้า
AC10022.720.21,470สูงสุด 80%สูงสุด 80%110%
(115% 3 ชม.)
ประมาณ 2
20011.19.96,340
DC2436.5660110%
(130% 3 ชม.)
ประมาณ 0.9
1008.911,300
1108.413,000

หมายเหตุ 1. พิกัดกระแสไฟฟ้าและความต้านทานขดลวดถูกวัดที่อุณหภูมิขดลวด + 23 °C โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ + 15%, -20% สำหรับพิกัดกระแสไฟฟ้า AC และ± 15% สำหรับความต้านทานขดลวด DC
หมายเหตุ 2. ค่าความต้านทานขดลวด AC ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
*ตัวเลขคุณสมบัติการใช้งานเหล่านี้สำหรับอุณหภูมิคอยล์ + 23°C
หมายเหตุ 4. แรงดันขดลวดสูงสุดที่ยอมรับได้อ้างอิงจากค่าสูงสุดในช่วงที่ต่างกันของแรงดันไฟฟ้าใช้งาน ซึ่งวัดที่อุณหภูมิแวดล้อม 23 °C ไม่มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

สวิตช์

รูปแบบรุ่น G7K-412S
โหลดโหลดไฟฟ้าต้านทานโหลดเหนี่ยวนำ
(cosφ = 0.4, L/R = 7 ms)
กลไกหน้าสัมผัสซิงเกิ้ล
วัสดุหน้าสัมผัสชุบผิวทอง + เงิน
พิกัดโหลด220 V AC 3 A, 110 V DC 1 A220 V AC 1 A, 30 V DC 1 A
พิกัดกระแสไฟนำพา3 A
ค่าแรงดันไฟฟ้าสัมผัสสูงสุด250 V AC, 125 V DC
ค่ากระแสสัมผัสสูงสุด3 A
ค่าความจุการสลับสูงสุด (ค่าอ้างอิง)660 VA 110 W220 VA 30 W

ประสิทธิภาพ G7K

ความต้านทานหน้าสัมผัส *1สูงสุด 50 mΩ
ตั้งค่า* 2เวลาสูงสุด 30 ms
ความกว้างพัลส์ขั้นต่ำ100 ms
รีเซ็ต *2เวลาสูงสุด 30 ms
ความกว้างพัลส์ขั้นต่ำ100 ms
ความถี่การสลับสูงสุดเชิงกล1,800 รอบการทำงาน/ชม.
พิกัดโหลด1,800 รอบการทำงาน/ชม.
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 3ขั้นต่ำ 100 MΩ
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าเดียวกัน1,500 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าที่แตกต่างกัน2,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส
รหัสสินค้า
G7K-412S AC100SALE
G7K-412S AC200SALE
G7K-412S DC24SALE
G7K-412S DC100SALE
G7K-412S DC110SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)

฿ 2,405.00

฿ 1,322.27

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -100

฿ 2,405.00

฿ 2,193.84

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน -200

฿ 2,405.00

฿ 2,193.84

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน 24-

฿ 2,405.00

฿ 1,309.28

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100-

฿ 2,405.00

฿ 1,344.40

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 110-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 2c2a ฟังก์ชั่น กลอนล็อค มี
รูปทรงเทอร์มินอล ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) 3 ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 71
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 42.5 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 51.5 การจัดหมวดหมู่ ประเภทการล็อค
ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน NA รีเลย์ NA การติดตั้งพื้นผิวของตัวพิมพ์ใหญ่ ×
กลไก หน้าสัมผัส ซิงเกิ้ล โครงสร้างในการป้องกัน แบบอยู่ในเคส
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .