1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลรีเลย์ - G6B-4CB - รีเลย์สำหรับเปลี่ยน (รหัสสินค้า)

RELAY

เทอร์มินอลรีเลย์ - G6B-4CB - รีเลย์สำหรับเปลี่ยน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 273.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์สำรองสำหรับเทอร์มินอลรีเลย์ G6B-4CB

รหัสสินค้า
G6B-2114P-US-P6B DC24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 273.00

RELAY 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1a ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA
รูปทรงเทอร์มินอล สำหรับ แผ่นวงจร พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) 5 ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)(V) 24
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 15 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 11
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 20 การจัดหมวดหมู่ รุ่นมาตรฐาน กลไก หน้าสัมผัส ชนิดเดี่ยว
ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน NA โครงสร้างในการป้องกัน ชนิดซีลพลาสติก ฟังก์ชั่น รีเลย์ รูปทรง Stable แบบเดี่ยว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G6B-2114P-US-P6B DC24 ในชุด เทอร์มินอลรีเลย์ - G6B-4CB - รีเลย์สำหรับเปลี่ยน