1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลรีเลย์ G6B-4CB

เทอร์มินอลรีเลย์ G6B-4CB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,070.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลรีเลย์ ขนาดเล็กสำหรับ เอาต์พุต 4 จุด พร้อม รีเลย์หน้าสัมผัสตัว C
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งพร้อม G6B-2114P-US 4 รุ่น
· มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน
· ไดโอดในตัวสำหรับดูดซับไฟกระชากจากคอยล์
· ซ็อกเก็ตพิเศษสำหรับเปลี่ยนรีเลย์ได้สะดวก
· สำหรับทั้งการติดตั้งแบบสกรูและรางปีกนก DIN rail
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นรีเลย์สำหรับเชื่อมต่อโหลดของโซลินอยด์วาล์ว เป็นต้น เข้ากับตัวควบคุมต่างๆ เช่น PLC และอื่นๆ

สเปคเทอร์มินอลรีเลย์ G6B-4CB

เทอร์มินอลรีเลย์ G6B-4CB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของเทอร์มินอลรีเลย์ G6B-4CB

  • เทอร์มินอลรีเลย์ เอาต์พุต 4 ตำแหน่ง ขนาดกะทัดรัด พร้อมรีเลย์หน้าสัมผัส C
  • มาพร้อมกับรุ่น G6B-2114P-US x 4
  • มีไฟ LED สำหรับการใช้งานเพื่อบอกสถานะในการทำงาน
  • ไดโอดในตัวสำหรับดูดซับไฟกระชากจากคอยล์
  • ช่องเสียบเฉพาะที่ช่วยให้เปลี่ยนรีเลย์ได้ง่าย
  • สำหรับทั้งการติดตั้งแบบสกรูและรางปีกนก DIN rail
การกำหนดหน้าสัมผัสรูปแบบพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)
1 c × 4รุ่น G6B-4CB12 V DC
24 V DC

เทอร์มินอลรีเลย์ G6B-4CB ขนาดภายนอก

 

เทอร์มินอลรีเลย์ G6B-4CB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดภายนอกของรุ่น G6B-4CB

รหัสสินค้า
G6B-4CB DC12SALE
G6B-4CB DC24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 2,081.00

฿ 1,779.05

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน DC12

฿ 2,070.05

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน DC24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ รุ่นมาตรฐาน รูปทรง เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (A) 5
โครงสร้างการติดตั้ง การติดตั้งแบบสกรู / รางปีกนก DIN rail ร่วมกัน มิติ ความสูง(มิลลิเมตร) 84 ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 48
มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) 31