(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่อง โพลีคาร์บอเนต กันน้ำ / กันฝุ่น (SPCP)
[คุณสมบัติ]
· กล่องพลาสติกกันน้ำที่มีวางจำหน่ายหลายขนาด: ซีรีส์ SPCP (28 ขนาด) และซีรีส์ SABP (17 ขนาด)
· ซีรีส์ SPCP และ SABP เป็นชุดกล่องกันน้ำและกันฝุ่น ซีรีส์ SPCP ทำจากโพลีคาร์บอเนต สามารถกันกระแทกได้ดีกว่า และซีรีส์ SABP ทำจาก ABS อเนกประสงค์
· ฝาครอบด้านบนของซีรีส์ SPCP มี 2 สี (สีขาวอมเทาและสีใส) และ 1 สีสำหรับซีรีส์ SABP (สีขาวอมเทา)
สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกล่องเทอร์มินอลรีเลย์, กล่องควบคุม, กล่องสื่อสาร ฯลฯ
· การใส่สกรูโดยตรงในที่ยึดสกรูทำให้สามารถติดกับพื้นผิวผนัง ฯลฯ ได้โดยไม่ต้องใช้ขายึดภายนอก
· ดูข้อควรระวังในการใช้งาน 7-2P สำหรับระดับการป้องกัน
· โปรดดูข้อควรระวังในการใช้งานเมื่อเลือกกล่อง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ฝาครอบด้านบน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 580.48 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 35 | 125 | สีขาวเทา | ||
฿ 644.57 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 50 | 125 | สีขาวเทา | ||
฿ 650.02 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 60 | 125 | สีขาวเทา | ||
฿ 650.02 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 60 | 125 | ใส | ||
฿ 677.23 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 75 | 125 | สีขาวเทา | ||
฿ 630.75 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 75 | 125 | ใส | ||
฿ 682.67 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 100 | 125 | ใส | ||
฿ 558.71 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 35 | 100 | ใส | ||
฿ 628.85 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 60 | 100 | สีขาวเทา | ||
฿ 581.92 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 60 | 100 | ใส | |
฿ 698.39 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 60 | 125 | สีขาวเทา | ||
฿ 698.39 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 60 | 125 | ใส | ||
฿ 776.48 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 100 | 125 | ใส | ||
฿ 833.24 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 125 | 125 | สีขาวเทา | ||
฿ 811.47 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 50 | 175 | สีขาวเทา | ||
฿ 816.91 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 60 | 175 | สีขาวเทา | ||
฿ 887.06 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 75 | 175 | สีขาวเทา | ||
฿ 908.83 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 100 | 175 | สีขาวเทา | ||
฿ 837.44 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 100 | 175 | ใส | ||
฿ 962.65 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 125 | 175 | ใส | ||
฿ 1,096.89 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 175 | 75 | 175 | ใส | ||
฿ 1,054.54 ฿ 583.79 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 175 | 100 | 175 | ใส | ||
฿ 1,156.15 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 175 | 125 | 175 | ใส | ||
฿ 1,721.67 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 175 | 75 | 250 | สีขาวเทา | ||
฿ 1,759.04 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 175 | 75 | 250 | ใส | ||
฿ 1,851.93 | PLASTIC ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 175 | 100 | 250 | ใส |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | ระดับการป้องกัน (IP) | IP65 | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | UL | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | สีขาวเทา | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | - 20 ถึง 75 |
ตัวเองดับเพลิง(UL94) | V-2 | แรงบิดขันแน่น(ไม่มี·) | 1 ถึง 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง