(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้วต่อสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สายสัญญาณพร้อมหัว มีให้ เลือก ประเภท พิทช์ ช์ 5.03 มม., 6.30 มม. และ 6.70 มม. (ตัวเรือน: 1360-P, ขั้วที่ใช้ร่วมกันได้: 1189)
ประเภท | เรือน หางปลา |
---|---|
Series | 1360 |
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟแบบต่อสาย |
ความคิดเห็น | สูงสุด 12.5 A ตัวเสื้อ 42,477 หรือ 42,478 ขั้ว |
ภาพรวม | มาตรฐาน .093 " ขาพิน and ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Connectors |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน . 093 " |
UPC | 800753614727 |
รหัสรุ่น/ Part number | 1360-R |
---|---|
วงจร (สูงสุด) | 12 |
สี - เรซิ่น | ธรรมชาติ |
ไวไฟ | 94 V-2 |
เพศ | ที่รองรับ |
สามารถเรืองแสงได้ | ไม่ |
ล็อค ไปที่ส่วนผสมพันธุ์ | ไม่มี |
วัสดุ - เรซิ่น | ไนล่อน |
น้ำหนักสุทธิ | 5.797 / ก |
จำนวนแถว | 3 |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุง |
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | มี |
พิทช์ - ส่วนต่อประสานการผสมพันธุ์ | 5.03 มม |
วางซ้อนกันได้ | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน | -40 ถึง +105 ° C |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อการ หน้าสัมผัส: 9.5 A
CSA: LR19980
UL: E29179
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง - รหัสรุ่น/ Part number: 1360-R
รหัสสินค้า |
---|
1360-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 66.58 ฿ 14.72 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพิน | 12 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 9.5 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 5.03 | จำนวนคอลัมน์ | 3 | ล็อค ผสมพันธุ์ | NA |
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | มี | วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีธรรมชาติ |
บันทึก | UL94V-2 | การปรับ เทอร์มินอล | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 | คู่ผสมพันธุ์ | 03-09-2121, 3099 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1360-R ในชุด มาตรฐาน .093 " ตัวเรือนส่วนหัวสาย (1360)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง