(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ สายสัญญาณพร้อมหัว แบบสั้นและบางที่มีความสูงเพียง 1.85 มม. การติดตั้งแบบ SMT พร้อม แท็บ ตะกั่วบัดกรี (ตัวเสื้อ Conforming: 51,146)
รหัสรุ่น/ Part number | 50641-8041 |
---|---|
เพศ | ตัวเมีย |
วัสดุ - โลหะ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
วัสดุ - การ การชุบผิว การผสมพันธุ์ | ทอง |
วัสดุ - การ สายต่อปลายสาย การชุบผิว | ดีบุก |
น้ำหนักสุทธิ | 20.020 / มก |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | รอกม้วนสายไฟ |
ขั้นต่ำการ การชุบผิว - การผสมพันธุ์ | 0.203µ ม |
ขั้นต่ำการ การชุบผิว - การ สายต่อปลายสาย | 0.203µ ม |
อินเทอร์เฟซการ สายต่อปลายสาย : สไตล์ | หางปลา บีบอัด หรือการ ความกด, ความอัด, ความดัน |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ฉนวนกันความร้อน ขดลวด | 0.50-0.90 มม |
ขนาด ขดลวด AWG | 28, 30 |
ขนาด ขดลวด mm2 | N/A |
สายนำไฟฟ้า ฟรี |
หมายเลขคำสั่งซื้อ | รูปทรง เทอร์มินอล | กลไก | คีมย้ำหัวสายไฟ ด้วยตนเอง | เครื่องมือช่วยถอด | เครื่องมือ แทรก | จำนวน มาตรฐาน ต่อแพ็คเกจ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุ หลัก | แม่พิมพ์ หางปลา แบบแยกส่วน | ||||||
50753-8041 | รูปทรง โซ่ | 57275-4000 | 57352-3000 | - | - | - | 25000/1 รอกม้วนสายไฟ |
50641-8041 | |||||||
50753-8141 | รูปทรง ดอกกุหลาบ | - | - | 57352-5100 | 25000 | ||
50641-8141 | 57352-5000 |
การใช้เครื่องมือจีบแบบแมนนวลนั้นแตกต่างจากการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่บ้าง
รหัสสินค้า |
---|
50641-8041 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 6.00 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 100 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดที่ใช้ได้ AWG | 28-30 | รูปทรง เทอร์มินอล | โซ่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 50641-8041 ในชุด PanelMate ™ 1.25 mm พิทช์ PCB เทอร์มินอล (50641)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง