(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สินค้าที่ใช้ระบบล็อคแบบเสียดทานโดยที่ส่วนปลายของตัวเรือนเต้ารับ Molex เลื่อนเข้าไปในช่องเปิดของผนังส่วนหัว และมีความคงทนในการใส่/ถอด และป้องกันวงจรไฟฟ้าได้อย่างดีเยี่ยม (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 51065/502351)
รูปภาพสินค้าอ้างอิง
สายนำไฟฟ้า อิสระ |
หมายเลขคำสั่งซื้อ | รูปทรงเทอร์มินอล | กลไกการย้ำ | คีมย้ำแบบแมนนวล | เครื่องมือแกะ | เครื่องมือใส่ | จำนวนมาตรฐาน ต่อแพ็ค | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการหลัก | Die ย้ำแบบโมดูลาร์ | ||||||
50212-8000 | รูปทรงโซ่ | 57275-4000 | 57175-3000 | — | 57105-6000 | — | 12000/1 Reel |
50212-8100 | รูปทรงดอกกุหลาบ | — | — | 57176-5000 (แบบใช้ไฟฟ้า: UL1007) | 12000 |
การใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวลค่อนข้างแตกต่างจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
50212-8100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 7.15 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ | 502351, 51065, 51089, 51090 |
ขนาดที่ใช้ได้ AWG | 24-30 | รูปทรง เทอร์มินอล | เดี่ยว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 50212-8100 ในชุด ขั้วต่อ Micro-Latch ระยะพิทช์ 2.0 มม. 50212
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง