1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CDA/CDC สกรูแบบใช้ร่วมกันได้และแบบย้ำ 16 A / 250 V อินเสิร์ท

CDA/CDC   สกรูแบบใช้ร่วมกันได้และแบบย้ำ 16 A / 250 V อินเสิร์ท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 730.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

CDA/CDC, สกรูแบบใช้ร่วมกันได้และแบบย้ำ, 16 A / 250 V, อินเสิร์ท

[คุณสมบัติ]
· CDA/CDC.
· ชนิดสกรูสำหรับใช้งานทั่วไป แบบย้ำ
▪ 16 A / 250 V อินเสิร์ท

รหัสสินค้า
CDAF 10
CDAF 16
CDAF 16 N
CDAM 10
CDAM 16
CDAM 16 N
CDAM 16 X
CDCF 10
CDCF 16
CDCF 16 N
CDCM 10
CDCM 16
CDCM 16 N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ชื่อชิ้นส่วน ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม)
(ตารางมิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
ขนาดของตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด บันทึก การใช้งาน

฿ 886.84

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10ยึดด้วย สกรูอินเสิร์ทตัวเมีย0.75 ถึง 2.518 ถึง 1449.16พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมียมีแผ่นเพลทป้องกันสายไฟ สามารถเชื่อมต่อสายเปลือยได้เลย-

฿ 1,181.03

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)16ยึดด้วย สกรูอินเสิร์ทตัวเมีย0.75 ถึง 418 ถึง 1266.16พร้อมหน้าสัมผัสตัวเมียมีแผ่นเพลทป้องกันสายไฟ สามารถเชื่อมต่อสายเปลือยได้เลย-

฿ 1,181.03

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)32ยึดด้วย สกรูอินเสิร์ทตัวเมีย0.75 ถึง 418 ถึง 1266.40หมายเลข 1 ถึง 16 / หมายเลข 17 ถึง 32มีแผ่นเพลทป้องกันสายไฟ สามารถเชื่อมต่อสายเปลือยได้เลย-

฿ 877.16

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)10ยึดด้วย สกรูอินเสิร์ทตัวผู้0.75 ถึง 2.518 ถึง 1449.16พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้มีแผ่นเพลทป้องกันสายไฟ สามารถเชื่อมต่อสายเปลือยได้เลย-

฿ 730.09

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)16ยึดด้วย สกรูอินเสิร์ทตัวผู้0.75 ถึง 418 ถึง 1266.16พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้มีแผ่นเพลทป้องกันสายไฟ สามารถเชื่อมต่อสายเปลือยได้เลย-

฿ 1,143.87

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)32ยึดด้วย สกรูอินเสิร์ทตัวผู้0.75 ถึง 418 ถึง 1266.40หมายเลข 1 ถึง 16 / หมายเลข 17 ถึง 32มีแผ่นเพลทป้องกันสายไฟ สามารถเชื่อมต่อสายเปลือยได้เลย-

฿ 1,052.52

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)16ยึดด้วย สกรูอินเสิร์ทตัวผู้0.25 ถึง 2.524 ถึง 1466.16พร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้ไม่มีแผ่นเพลทป้องกันสายไฟ ต่อสายไฟที่ผ่านการตัดแต่งใส่เฟอร์รูลแล้ว-

฿ 834.19

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10หางปลาอินเสิร์ทตัวเมีย--49.16-หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายสำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย

฿ 981.29

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)16หางปลาอินเสิร์ทตัวเมีย--66.16-หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายสำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย

฿ 981.29

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)32หางปลาอินเสิร์ทตัวเมีย--66.40หมายเลข 1 ถึง 16 / หมายเลข 17 ถึง 32หน้าสัมผัสแยกจำหน่าย-

฿ 828.39

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)10หางปลาอินเสิร์ทตัวผู้--49.16-หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายสำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้

฿ 966.58

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)16หางปลาอินเสิร์ทตัวผู้--66.16-หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายสำหรับหน้าสัมผัสตัวผู้

฿ 966.58

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)32หางปลาอินเสิร์ทตัวผู้--66.40หมายเลข 1 ถึง 16 / หมายเลข 17 ถึง 32หน้าสัมผัสแยกจำหน่าย-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 16 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CCC / CSA ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) +125
วัสดุ เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ มาตรฐานอื่น ๆ GL, GOST