(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้วต่อหางปลาปลายเปิด หุ้มฉนวน
[คุณสมบัติ]
· มีฉนวนเสียบและยึดไว้ในส่วนทรงกระบอกของขั้วต่อหางปลาชนิดเปลือยรูปตัว Y และใช้สำหรับเชื่อมต่อส่วนต่างๆ ที่ต้องการฉนวน
· PVC ใช้สำหรับฉนวนซึ่งมีอุณหภูมิการทำงานสูงสุด 75°C
[การใช้งาน]
· การเชื่อมต่อสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
V1.25-Y3.5(アカ) |
V1.25-YAS3(アカ) |
V1.25-YAS3.5(アカ) |
V1.25-YAS3.5(クロ) |
V1.25-YAS4(アカ) |
V1.25-YAS6(アカ) |
V1.25-YASS3.5(アカ) |
V1.25-YASS3.5(クロ) |
V1.25-YS3(アカ) |
V2-YAS3(アカ) |
V2-YAS4(アカ) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | มิติ (d2) (มิลลิเมตร) | มิติ (B) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 253.16 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3.3 | 4.9 | 18.8 | 22 ถึง 16 | สีแดง | 3.8 | 7.4 | ||
฿ 263.94 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3.3 | 4.9 | 20 | 22 ถึง 16 | สีแดง | 3.4 | 5.8 | ||
฿ 253.16 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3.3 | 4.9 | 20 | 22 ถึง 16 | สีแดง | 3.8 | 6.4 | ||
฿ 253.16 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3.3 | 4.9 | 20 | 22 ถึง 16 | [อื่น ๆ] สีดำ | 3.8 | 6.4 | ||
฿ 329.91 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3.3 | 4.9 | 20 | 22 ถึง 16 | สีแดง | 4.4 | 6.8 | |
฿ 402.19 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3.3 | 4.9 | 24.5 | 22 ถึง 16 | สีแดง | 6.6 | 11.0 | ||
฿ 253.16 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3.3 | 4.9 | 20 | 22 ถึง 16 | สีแดง | 3.8 | 5.7 | ||
฿ 253.16 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3.3 | 4.9 | 20 | 22 ถึง 16 | [อื่น ๆ] สีดำ | 3.8 | 5.7 | ||
฿ 251.02 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3.3 | 4.9 | 18.2 | 22 ถึง 16 | สีแดง | 3.4 | 5.8 | ||
฿ 279.48 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 4 | 5.6 | 20.5 | 16 ถึง 14 | สีแดง | 3.4 | 5.8 | ||
฿ 291.38 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 4 | 5.6 | 20.5 | 16 ถึง 14 | สีแดง | 4.4 | 6.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | ประเภท Y | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไวนิล |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) | 75 | รูปทรง ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | ประเภท V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง