1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกทับซ้อนกันของการ สายต่อปลายสาย (ชนิด E)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปลอกทับซ้อนกันของการ สายต่อปลายสาย (ชนิด E)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 241.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นชิ้นส่วนสำหรับเชื่อมต่อ สายไฟ เข้ากับ สายไฟ
[คุณสมบัติ]
·เป็นปลอกสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ภายในกล่อง อุปกรณ์สายไฟ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าปลอก แหวน และปลอก VA
[การประยุกต์ใช้งาน]
สะดวกในการเชื่อมต่อ สายไฟ เข้ากับ สายไฟ

รหัสสินค้า
E-ショウ
E-チュウ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานปลอกเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 241.55

TERMINAL OPTION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 104.05.0

฿ 365.33

TERMINAL OPTION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 105.36.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ปลอกหุ้ม ความยาว(mm) 10.5 การใช้งาน สำหรับการจัดตำแหน่งท้าย
ความยาว(มิลลิเมตร) 10.5 ฟิล์ม ฉนวนกันความร้อน NA