(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ Molex ระยะพิทช์ 2.54 มม. 2 แถว แบบต่อแผงวงจรเข้ากับแผงวงจร
· มีทั้งชนิดตรงและมุมฉาก (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 70066)
รูปภาพสินค้าอ้างอิง, รหัสสินค้า: 16-02-0082
· ซีรีส์: 70058
· คอนเนคเตอร์ Molex ระยะพิทช์ 2.54 มม. 2 แถว แบบต่อแผงวงจรเข้ากับแผงวงจร
· มีทั้งชนิดตรงและมุมฉาก (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 70066)
รหัสสินค้า | 16-02-0082 | 16-02-0087 | 16-02-0097 | 16-02-0103 |
---|---|---|---|---|
เพศ | ตัวเมีย | |||
วัสดุ - โลหะ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | |||
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อ | ทอง | |||
วัสดุ - ชุบผิวขั้วต่อ | ดีบุก | |||
น้ำหนักสุทธิ | 0.073/g | |||
ชนิดบรรจุภัณฑ์ | รอกม้วนสายไฟ | ถุง | ||
การชุบผิว - เชื่อมต่อ | 0.381µm | |||
การชุบผิว - ขั้วต่อ | 1.270µm | 1.905µm | 1.270µm | 1.905µm |
ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบ | ย้ำหรือสวมอัด | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนสายไฟ | สูงสุด 1.52 มม. | สูงสุด 1.63 มม. | สูงสุด 1.52 มม. | สูงสุด 1.63 มม. |
ขนาดสายไฟ AWG | 24, 26, 28, 30 | 22, 24 | 24, 26, 28, 30 | 22, 24 |
Drawing อ้างอิงสำหรับขั้วต่อที่ใช้กับสายไฟ 24-30 AWG
รหัสสินค้า |
---|
16-02-0082 |
16-02-0087 |
16-02-0097 |
16-02-0103 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่ใช้ได้ AWG | ประเภท บรรจุภัณฑ์ | ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.15 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 100 ชิ้น | 5 วัน | 24-30 | รอกม้วนสายไฟ | 1.52 | ||
฿ 7.21 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 20,000 ชิ้น | 2 วัน | 22-24 | รอกม้วนสายไฟ | 1.63 | ||
฿ 10.65 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 24-30 | ถุงพลาสติก | 1.52 | ||
฿ 11.26 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 22-24 | ถุงพลาสติก | 1.63 |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ | 70066, 70450 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง