(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เต้ารับแบบมีกราวด์สำหรับอุปกรณ์ที่ส่งออกได้รับการลงทะเบียนกับ UL/CSA
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างด้านนอกใช้เรซิ่นเมลามีนฟีนอลที่ป้องกันการแตกเป็นรอยได้อย่างดี
· มีตัวแสดงขั้วกระแสไฟฟ้า (เช่น X, Y, W หรือ G) ใกล้ขั้วต่อ ช่วยป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟผิด
· สกรูขั้วต่อมีการขันแบบลูปเพื่อป้องกันการร่วงหล่อน และมีการทำให้หลวมไว้ก่อนหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกในงานต่อสายไฟ
· หากใช้หางปลา โปรดใช้หางปลาชนิดปลายเปิดที่ตรงตามมาตรฐาน UL
· ตัวยึดถูกเชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับเทอร์มินอลกราวด์ ดังนั้นกระแสที่รั่วไหลเข้าบอร์ดติดตั้ง แผ่นเพลท หรือชิ้นส่วนอื่นๆ จะไหลเข้ากราวด์ผ่านตัวยึด (โครงสร้างแบบเชื่อมกัน)
· ถูกวางโครงสร้างเพื่อให้บล็อกสายป้อนของเทอร์มินอลบอร์ดมีโครงสร้างแยก (ตัดจากกัน) ทำให้สามารถใช้เต้ารับคู่สำหรับวงจรสองวงจรแยกกันได้ (ME2869/ME2870)
รหัสสินค้า |
---|
ME2869 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 187.64 | AC CONCENT | 20 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้ารับที่ติดตั้ง | รูปทรง | สายดิน 2P | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | PSE / UL / CSA |
สีของตัวสินค้าหลัก | สีดำ | จำนวนช่องใส่ (เต้ารับ) | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ME2869 ในชุด เต้ารับแบบมีกราวด์สำหรับอุปกรณ์ที่ส่งออก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง